피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13578 - Pan head screws with pressed washer with Phillips cross recess form H, fully threaded (EJOT PT®; WN 1411), steel heat-treated 380 HV, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 13578 Pan head screws with pressed washer with Phillips cross recess form H
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_13578/bn_13578.prj},{NB=BN 13578 2001470 pan head screw KA30 x 12 WN 1411},{CNSORDERNO=2001470},{BNARTNR=2001470},{BNNORM1=WN 1411},{BNNORM2=EJOT PT®},{BNMAT=Stahl vergütet 380 HV},{CNSMAT=Stahl vergütet 380 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NENND=KA30},{D=3.0},{P=1.4},{L=12},{D2=1.66},{DK=6.00},{K=2.10},{C=0.70},{PHH=1},{M=2.86},{T=1.150},{T1=1.610},{DKA=5.00},{A=1.50},{R=3.05},{R1=0.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NENND
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
P
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
PHH
Phillips
ⁿ/ₐ
M
~
[mm]
T
min.
[mm]
T1
max.
[mm]
BN 13578 2001454 pan head...
2001454
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA30
3.0
1.4
8
6.00
2.10
0.70
1
2.86
1.150
1.610
BN 13578 2001462 pan head...
2001462
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA30
3.0
1.4
10
6.00
2.10
0.70
1
2.86
1.150
1.610
BN 13578 2001470 pan head...
2001470
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA30
3.0
1.4
12
6.00
2.10
0.70
1
2.86
1.150
1.610
BN 13578 2001489 pan head...
2001489
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA30
3.0
1.4
14
6.00
2.10
0.70
1
2.86
1.150
1.610
BN 13578 2001497 pan head...
2001497
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA30
3.0
1.4
16
6.00
2.10
0.70
1
2.86
1.150
1.610
BN 13578 2001500 pan head...
2001500
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA30
3.0
1.4
18
6.00
2.10
0.70
1
2.86
1.150
1.610
BN 13578 2001519 pan head...
2001519
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA30
3.0
1.4
20
6.00
2.10
0.70
1
2.86
1.150
1.610
BN 13578 2001527 pan head...
2001527
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA35
3.5
1.6
8
7.00
2.40
0.80
2
3.45
1.070
1.700
BN 13578 2001535 pan head...
2001535
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA35
3.5
1.6
10
7.00
2.40
0.80
2
3.45
1.070
1.700
BN 13578 2001543 pan head...
2001543
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA35
3.5
1.6
12
7.00
2.40
0.80
2
3.45
1.070
1.700
BN 13578 2001551 pan head...
2001551
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA35
3.5
1.6
14
7.00
2.40
0.80
2
3.45
1.070
1.700
BN 13578 2001578 pan head...
2001578
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA35
3.5
1.6
16
7.00
2.40
0.80
2
3.45
1.070
1.700
BN 13578 2001586 pan head...
2001586
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA35
3.5
1.6
18
7.00
2.40
0.80
2
3.45
1.070
1.700
BN 13578 2001594 pan head...
2001594
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA35
3.5
1.6
20
7.00
2.40
0.80
2
3.45
1.070
1.700
BN 13578 2001608 pan head...
2001608
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA35
3.5
1.6
25
7.00
2.40
0.80
2
3.45
1.070
1.700
BN 13578 2001616 pan head...
2001616
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA40
4.0
1.8
8
8.00
2.50
0.90
2
4.15
1.330
1.960
BN 13578 2001624 pan head...
2001624
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA40
4.0
1.8
10
8.00
2.50
0.90
2
4.15
1.330
1.960
BN 13578 2001632 pan head...
2001632
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA40
4.0
1.8
12
8.00
2.50
0.90
2
4.15
1.330
1.960
BN 13578 2001640 pan head...
2001640
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA40
4.0
1.8
14
8.00
2.50
0.90
2
4.15
1.330
1.960
BN 13578 2001659 pan head...
2001659
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA40
4.0
1.8
16
8.00
2.50
0.90
2
4.15
1.330
1.960
BN 13578 2001667 pan head...
2001667
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA40
4.0
1.8
18
8.00
2.50
0.90
2
4.15
1.330
1.960
BN 13578 2001675 pan head...
2001675
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA40
4.0
1.8
20
8.00
2.50
0.90
2
4.15
1.330
1.960
BN 13578 2001683 pan head...
2001683
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA40
4.0
1.8
25
8.00
2.50
0.90
2
4.15
1.330
1.960
BN 13578 2001691 pan head...
2001691
WN 1411
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA40
4.0
1.8
30
8.00
2.50
0.90
2
4.15
1.330
1.960
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D