피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5757 - Bride à collerette PN6 - Type 11B - Inox 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5757.prj},{NB=bene_inox_657572-65},{REF=657572-65},{MAT=Inox 1.4404},{DN=65},{PN=PN6},{D1=160},{D2=130},{NBXD3=4x14},{D4=76},{D5=70},{D6=110},{L1=38},{L2=14},{L3=3},{POIDS=3,03},{N=4},{O=14.000},{N1=92.000},{S=3.000},{R=5.000},{H3=10.000},{F=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 657572-15
657572-15
Inox 1.4404
15
PN6
80
55
4x11
21
17
40
30
12
2
0,77
Béné Inox 657572-20
657572-20
Inox 1.4404
20
PN6
90
65
4x11
27
22
50
32
14
2
1,09
Béné Inox 657572-25
657572-25
Inox 1.4404
25
PN6
100
75
4x11
34
28
60
35
14
2
1,30
Béné Inox 657572-32
657572-32
Inox 1.4404
32
PN6
120
90
4x14
42
37
70
35
14
2
1,91
Béné Inox 657572-40
657572-40
Inox 1.4404
40
PN6
130
100
4x14
48
43
80
38
14
3
2,15
Béné Inox 657572-50
657572-50
Inox 1.4404
50
PN6
140
110
4x14
60
54
90
38
14
3
2,53
Béné Inox 657572-65
657572-65
Inox 1.4404
65
PN6
160
130
4x14
76
70
110
38
14
3
3,03
Béné Inox 657572-80
657572-80
Inox 1.4404
80
PN6
190
150
4x18
89
82
128
42
16
3
3,92
Béné Inox 657572-100
657572-100
Inox 1.4404
100
PN6
210
170
4x18
114
107
148
45
16
3
4,62
Béné Inox 657572-125
657572-125
Inox 1.4404
125
PN6
240
200
8x18
140
132
178
48
18
3
6,30
Béné Inox 657572-150
657572-150
Inox 1.4404
150
PN6
265
225
8x18
168
159
202
48
18
3
7,81
Béné Inox 657572-200
657572-200
Inox 1.4404
200
PN6
320
280
8x18
219
206
258
55
20
3
11,60
Béné Inox 657572-250
657572-250
Inox 1.4404
250
PN6
375
335
12x18
273
260
312
60
22
3
15,80
Béné Inox 657572-300
657572-300
Inox 1.4404
300
PN6
440
395
12x22
324
310
365
62
22
4
18,30
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D