피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72342 - ANSI pipe Sch40S (seamless)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Tubes process
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/01_tubes_process/72342.prj},{NB=bene_inox_372342-2191818_5000},{REF=372342-2191818},{MAT=Inox 304L},{OD=219.1},{L=5000},{E=8.18},{POIDS=43.20},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
OD
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg/m]
Béné Inox 372342-137224
372342-137224
Inox 304L
13.7
2.24
0.65
Béné Inox 372342-171231
372342-171231
Inox 304L
17.1
2.31
0.86
Béné Inox 372342-213277
372342-213277
Inox 304L
21.3
2.77
1.29
Béné Inox 372342-267287
372342-267287
Inox 304L
26.7
2.87
1.71
Béné Inox 372342-334338
372342-334338
Inox 304L
33.4
3.38
2.54
Béné Inox 372342-422356
372342-422356
Inox 304L
42.2
3.56
3.44
Béné Inox 372342-483368
372342-483368
Inox 304L
48.3
3.68
4.11
Béné Inox 372342-603391
372342-603391
Inox 304L
60.3
3.91
5.52
Béné Inox 372342-730516
372342-730516
Inox 304L
73.0
5.16
8.81
Béné Inox 372342-889549
372342-889549
Inox 304L
88.9
5.49
11.47
Béné Inox 372342-1143602
372342-1143602
Inox 304L
114.3
6.02
16.32
Béné Inox 372342-1413655
372342-1413655
Inox 304L
141.3
6.55
22.10
Béné Inox 372342-1683711
372342-1683711
Inox 304L
168.3
7.11
28.70
Béné Inox 372342-2191818
372342-2191818
Inox 304L
219.1
8.18
43.20
Béné Inox 672342-137224
672342-137224
Inox 316L
13.7
2.24
0.65
Béné Inox 672342-171231
672342-171231
Inox 316L
17.1
2.31
0.86
Béné Inox 672342-213277
672342-213277
Inox 316L
21.3
2.77
1.29
Béné Inox 672342-267287
672342-267287
Inox 316L
26.7
2.87
1.71
Béné Inox 672342-334338
672342-334338
Inox 316L
33.4
3.38
2.54
Béné Inox 672342-422356
672342-422356
Inox 316L
42.2
3.56
3.44
Béné Inox 672342-483368
672342-483368
Inox 316L
48.3
3.68
4.11
Béné Inox 672342-603391
672342-603391
Inox 316L
60.3
3.91
5.52
Béné Inox 672342-730516
672342-730516
Inox 316L
73.0
5.16
8.81
Béné Inox 672342-889549
672342-889549
Inox 316L
88.9
5.49
11.47
Béné Inox 672342-1143602
672342-1143602
Inox 316L
114.3
6.02
16.32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D