피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
True Union Diaphragm Valve Pneumatic Actuated Type-AI (Air to open, Air to close), Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve, Pneumatic actuated Type AI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_tudv_type_ai/di_va_pn_ac_ai_jis_atoc_thread.prj},{NB=ATAIGUEND025},{STD=DIN},{AC=G},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{D2=Rp 1},{ML=20},{L=172},{D1=70},{DD2=67x80},{D3=100},{E=102},{H=161},{H1=18.5},{A3=60},{S=25},{S1=7},{S2=13},{VERS=9},{X=D025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
MD
d
[mm]
D2
d2
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
DD2
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
ATAIGUENJ015
ATAIGUENJ015
JIS
15
1/2
16
Rc 1/2
15
128
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
7
13
ATAIGUENJ020
ATAIGUENJ020
JIS
20
3/4
20
Rc 3/4
17
148
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
7
13
ATAIGUENJ025
ATAIGUENJ025
JIS
25
1
25
Rc 1
20
172
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
7
13
ATAIGUENJ032
ATAIGUENJ032
JIS
32
1 1/4
32
Rc 1 1/4
22
188
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
7
13
ATAIGUENJ040
ATAIGUENJ040
JIS
40
1 1/2
40
Rc 1 1/2
25
245
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
9
15
ATAIGUENJ050
ATAIGUENJ050
JIS
50
2
52
Rc 2
28
281
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
9
15
ATAIGUEND015
ATAIGUEND015
DIN
15
1/2
16
Rp 1/2
15
128
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
7
13
ATAIGUEND020
ATAIGUEND020
DIN
20
3/4
20
Rp 3/4
17
148
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
7
13
ATAIGUEND025
ATAIGUEND025
DIN
25
1
25
Rp 1
20
172
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
7
13
ATAIGUEND032
ATAIGUEND032
DIN
32
1 1/4
32
Rp 1 1/4
22
188
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
7
13
ATAIGUEND040
ATAIGUEND040
DIN
40
1 1/2
40
Rp 1 1/2
25
245
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
9
15
ATAIGUEND050
ATAIGUEND050
DIN
50
2
52
Rp 2
28
281
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
9
15
ATAIGUENA015
ATAIGUENA015
ANSI
15
1/2
16
1/2-14NPT
15
128
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
7
13
ATAIGUENA020
ATAIGUENA020
ANSI
20
3/4
20
3/4-14NPT
17
148
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
7
13
ATAIGUENA025
ATAIGUENA025
ANSI
25
1
25
1-11 1/2NPT
20
172
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
7
13
ATAIGUENA032
ATAIGUENA032
ANSI
32
1 1/4
32
1 1/4-11 1/2NPT
22
188
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
7
13
ATAIGUENA040
ATAIGUENA040
ANSI
40
1 1/2
40
1 1/2-11 1/2NPT
25
245
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
9
15
ATAIGUENA050
ATAIGUENA050
ANSI
50
2
52
2-11 1/2NPT
28
281
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
9
15
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D