您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
True Union Diaphragm Valve Pneumatic Actuated Type-AI (Double action), Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve, Pneumatic actuated Type AI
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_tudv_type_ai/di_va_pn_ac_ai_jis_socket.prj},{NB=AT1IFUESD025},{CNSORDERNO=AT1IFUESD025},{STD=DIN},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{MD1=0.000},{MD1C=0.000},{D1=32.00},{ML=22.00},{L=172},{DD1=70.000},{DD=70},{D2=67x80},{D3=130},{E=102},{H=193},{H1=18.5},{A3=68},{S=25},{S1=43},{SS1=7},{S2=13},{SS=7},{D11=0.000},{L1=12.5},{T=-},{VERS=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[Inch]
MD
d
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
DD
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S2
[mm]
SS
S1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
AT1IFUESJ015
AT1IFUESJ015
JIS
15
1/2
16
20.00
134
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
13
7
1/34
AT1IFUESJ020
AT1IFUESJ020
JIS
20
3/4
20
24.00
156
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
13
7
1/34
AT1IFUESJ025
AT1IFUESJ025
JIS
25
1
25
27.00
186
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
13
7
1/34
AT1IFUESJ032
AT1IFUESJ032
JIS
32
1 1/4
32
30.00
200
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
13
7
1/34
AT1IFUESJ040
AT1IFUESJ040
JIS
40
1 1/2
40
37.00
271
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
15
9
1/37
AT1IFUESJ050
AT1IFUESJ050
JIS
50
2
52
42.00
303
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
15
9
1/37
AT1IFUESD015
AT1IFUESD015
DIN
15
1/2
16
16.00
128
48
54x66
130
94
186
19.5
68
25
13
7
-
AT1IFUESD020
AT1IFUESD020
DIN
20
3/4
20
19.00
147
60
54x66
130
94
188
17.5
68
25
13
7
-
AT1IFUESD025
AT1IFUESD025
DIN
25
1
25
22.00
172
70
67x80
130
102
193
18.5
68
25
13
7
-
AT1IFUESD032
AT1IFUESD032
DIN
32
1 1/4
32
26.00
188
82
67x80
130
102
197
22.5
68
25
13
7
-
AT1IFUESD040
AT1IFUESD040
DIN
40
1 1/2
40
31.00
246
100
108x108
174
154
293
27.5
92
45
15
9
-
AT1IFUESD050
AT1IFUESD050
DIN
50
2
52
38.00
294
106
123x123
174
154
302
36.0
92
45
15
9
-
AT1IFUESA015
AT1IFUESA015
ANSI
15
1/2
16
22.22
139
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
13
7
-
AT1IFUESA020
AT1IFUESA020
ANSI
20
3/4
20
25.40
157
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
13
7
-
AT1IFUESA025
AT1IFUESA025
ANSI
25
1
25
28.58
186
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
13
7
-
AT1IFUESA032
AT1IFUESA032
ANSI
32
1 1/4
32
31.75
202
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
13
7
-
AT1IFUESA040
AT1IFUESA040
ANSI
40
1 1/2
40
34.93
266
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
15
9
-
AT1IFUESA050
AT1IFUESA050
ANSI
50
2
52
38.10
293
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
15
9
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D