피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AS 2 1F-A - Speed Controller with One-touch Fittings Elbow Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-1F-A Speed Controller With One Touch Fitting / Push-lock Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-1f-a/as_2_1f-a.prj},{NB=AS3201F-02-08A},{IDNR=},{MODEL=AS32x1F-02-08xA},{TYPE=Metric},{SIZE=3/8},{SIZE2=3},{PORT=1/4},{PORT2=02},{TUBE=ø8},{TUBE2=08},{CONTROL=0},{THREAD=},{WIDTH=},{SEALANT=},{OMSC=},{CLEAN=},{AA=10.9},{AB=9.1},{AC=5.7},{AD=3.0},{AE=19.0},{AF=6.3},{AG=10.5},{AH=10.5},{AH1=0},{D=8.00},{T=1/4},{TN=13.157},{H1=19.0},{H2=19.0},{H3=21.0},{D1=13.2},{D3=16.6},{L1=22.7},{L21=33.0},{L22=33.0},{L23=33.9},{L31=36.4},{L33=36.4},{L4U1=50.0},{L4U3=50.0},{L4L1=48.4},{L4L3=48.4},{AU1=44.5},{AU3=43.5},{AL1=42.9},{AL3=41.9},{M=14.2},{W1=41.0},{W2=41.0},{W3=50.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Body size
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
TUBE
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4U
Unlocked
[mm]
L4L
Locked
[mm]
AU
Unlocked
[mm]
AL
Locked
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
AS1201F-M5-02A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø2
2.00
M5 x 0.8
9.0
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
11.9
5
AS1201F-U10/32-02A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø2
2.00
10-32UNF
9.0
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
11.9
5
AS1201F-M5-23A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø3.2
3.20
M5 x 0.8
9.0
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-U10/32-23A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø3.2
3.20
10-32UNF
9.0
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-M5-04A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø4
4.00
M5 x 0.8
9.0
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-U10/32-04A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø4
4.00
10-32UNF
9.0
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-M5-06A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø6
6.00
M5 x 0.8
9.0
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1201F-U10/32-06A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø6
6.00
10-32UNF
9.0
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1201F-M5-01A
Inch
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø1/8
3.17
M5 x 0.8
9.0
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-U10/32-01A
Inch
10-32UNF
10-32UNF
ø1/8
3.17
10-32UNF
9.0
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-M5-03A
Inch
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø5/32
3.97
M5 x 0.8
9.0
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-U10/32-03A
Inch
10-32UNF
10-32UNF
ø5/32
3.97
10-32UNF
9.0
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-M5-07A
Inch
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø1/4
6.35
M5 x 0.8
9.0
11.2
9.4
18.6
23.1
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1201F-U10/32-07A
Inch
10-32UNF
10-32UNF
ø1/4
6.35
10-32UNF
9.0
11.2
9.4
18.6
23.1
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS2201F-01-23A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø3.2
3.20
1/8
13.0
7.2
12.0
19.1
26.2
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201F-01-04A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø4
4.00
1/8
13.0
8.2
12.0
19.1
26.2
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201F-01-06A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø6
6.00
1/8
13.0
10.4
12.0
19.1
26.2
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2201F-01-08A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø8
8.00
1/8
13.0
13.2
12.0
22.4
29.5
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
14.2
11
AS2201F-01-10A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø10
10.00
1/8
13.0
15.9
12.0
25.3
32.4
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
15.6
12
AS2201F-02-23A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø3.2
3.20
1/4
17.0
7.2
13.0
20.9
30.2
22.6
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
18
AS2201F-02-04A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø4
4.00
1/4
17.0
8.2
13.0
20.9
30.2
22.6
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
18
AS2201F-02-06A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø6
6.00
1/4
17.0
10.4
13.0
23.4
32.7
22.6
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
18
AS2201F-02-08A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø8
8.00
1/4
17.0
13.2
13.0
23.9
33.2
22.6
36.6
35.0
31.1
29.5
14.2
19
AS2201F-02-10A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø10
10.00
1/4
17.0
15.9
13.0
26.9
36.2
22.6
36.6
35.0
31.1
29.5
15.6
20
AS3201F-02-06A
Metric
3/8
1/4
ø6
6.00
1/4
19.0
10.4
16.6
21.8
32.1
36.4
50.0
48.4
44.5
42.9
13.3
40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D