카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
ACPR - Non rotating cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Cylindrical Standard Cylinders (ACP Series)
ACPR Non rotating cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acpr/acpr_asmtab.prj},{NB=ACPR-SD-50-50ST(0)},{IDNR=},{SERIES=ACPR},{TYPE=},{MOUNTING=SD},{BORE=50},{BORE1=50,'50:50mm'},{STROKE=50},{POS=0},{CS=},{JOINT=},{RS=},{SQ=},{A=32},{CC=40},{MM=20},{EA=66},{EE=G1/4},{K=35.0},{H=36},{KK=M16x1.5},{SF=20},{LL=106},{FD=14},{RR=46.5},{N=4},{VF=4},{FF=6.0},{FG=5.1},{WF=37},{ZZ=179},{P=78},{RT=M8x1.25},{PPATH=assemblies/acpr_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
EA
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
K
[mm]
H
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
SF
[mm]
LL
[mm]
FD
[mm]
RR
[mm]
N
ⁿ/ₐ
VF
[mm]
FF
[mm]
FG
[mm]
WF
[mm]
ZZ
[mm]
P
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
ACPR-SD-32-50ST
22
30
12
47
G1/8
30.0
34
M10x12.5
11
94
13
32.5
4
4
4.0
7.0
26
146
68
M6x1.0
ACPR-SD-40-50ST
24
35
16
54
G1/4
35.0
35
M12x1.25
13
105
14
38.0
4
4
5.0
8.9
30
163
77
M6x1.0
ACPR-SD-50-50ST
32
40
20
66
G1/4
35.0
36
M16x1.5
20
106
14
46.5
4
4
6.0
5.1
37
179
78
M8x1.25
ACPR-SD-63-50ST
32
45
20
77
G3/8
42.0
37
M16x1.5
20
121
16
56.5
4
4
9.0
6.3
37
194
89
M8x1.25
ACPR-SD-80-50ST
40
45
25
99
G3/8
42.5
43
M20x1.5
26
128
16
72.0
4
4
11.5
6.0
46
218
96
M10x1.5
ACPR-SD-100-50ST
40
55
25
118
G1/2
47.0
44
M20x1.5
28
138
18
89.0
4
4
17.0
10.0
51
233
102
M10x1.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D