您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACPR - 軸不旋轉柱形標準氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ACP系列)
ACPR 軸不旋轉柱形標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acpr/acpr_asmtab.prj},{NB=ACPR-SD-50-50ST(0)},{IDNR=},{SERIES=ACPR},{TYPE=},{MOUNTING=SD},{BORE=50},{BORE1=50,'50:50mm'},{STROKE=50},{POS=0},{CS=},{JOINT=},{RS=},{SQ=},{A=32},{CC=40},{MM=20},{EA=66},{EE=G1/4},{K=35.0},{H=36},{KK=M16x1.5},{SF=20},{LL=106},{FD=14},{RR=46.5},{N=4},{VF=4},{FF=6.0},{FG=5.1},{WF=37},{ZZ=179},{P=78},{RT=M8x1.25},{PPATH=assemblies/acpr_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
EA
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
K
[mm]
H
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
SF
[mm]
LL
[mm]
FD
[mm]
RR
[mm]
N
ⁿ/ₐ
VF
[mm]
FF
[mm]
FG
[mm]
WF
[mm]
ZZ
[mm]
P
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
ACPR-SD-32-50ST
22
30
12
47
G1/8
30.0
34
M10x12.5
11
94
13
32.5
4
4
4.0
7.0
26
146
68
M6x1.0
ACPR-SD-40-50ST
24
35
16
54
G1/4
35.0
35
M12x1.25
13
105
14
38.0
4
4
5.0
8.9
30
163
77
M6x1.0
ACPR-SD-50-50ST
32
40
20
66
G1/4
35.0
36
M16x1.5
20
106
14
46.5
4
4
6.0
5.1
37
179
78
M8x1.25
ACPR-SD-63-50ST
32
45
20
77
G3/8
42.0
37
M16x1.5
20
121
16
56.5
4
4
9.0
6.3
37
194
89
M8x1.25
ACPR-SD-80-50ST
40
45
25
99
G3/8
42.5
43
M20x1.5
26
128
16
72.0
4
4
11.5
6.0
46
218
96
M10x1.5
ACPR-SD-100-50ST
40
55
25
118
G1/2
47.0
44
M20x1.5
28
138
18
89.0
4
4
17.0
10.0
51
233
102
M10x1.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D