Butterfly Valve Type 56 Electric Actuated Type S
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Butterfly valves
Butterfly Valve Type 56, Electric actuated Type S
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_butterfly_valves/ele_butv_type_56_s/buttfly_val_typ_56_e_act_typ_s_asmtab.prj},{NB=A56S3UEW1400},{STD=JIS},{NDMM=400},{NDINCH=16},{MO=3},{MD=406},{C=510.0},{MH=27},{N=16},{MN=14},{MN1=2},{M=M24},{L=169},{D=600},{D1=470},{D2=235},{H=433},{H1=300},{H2=353},{I=717},{VER=1},{PPATH=../../buttfly_val_typ_56_e_act_typ_s/parts/buttfly_val_typ_56_e_act_typ_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD
d
[mm]
C
[mm]
MH
h
[mm]
N
[mm]
MN
n
[mm]
MN1
n1
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
A56S3UEW1400
A56S3UEW1400
JIS
400
16
406
510.0
27
16
14
2
M24
169
600
470
235
433
300
353
717
A56S3UEWD400
A56S3UEWD400
DIN
400
16
406
515.0
26
0
16
-
-
169
600
470
235
433
300
353
717
A56S3UEWA400
A56S3UEWA400
ANSI
400
16
406
539.5
29
0
16
-
-
169
600
470
235
433
300
353
717
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D