피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
A Ø 32 - Ultra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_32.prj},{NB=A32-115(0)},{CODE=A32-115},{DH=32},{DD=16},{LO=115},{RG=560},{SX=0.0},{S1=12},{F1=6440},{S2=14},{F2=7728},{S3=15.5},{F3=8694},{SN=17.3},{FN=9660},{SB=26},{FB=14560},{MAT=Cr-Si},{BXH=7.5 x 9.2},{DE=31.7},{DE1=31.700},{B=7.500},{H=9.200},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
A32-064
A32-064
32
16
64
1077
0.000
64.000
6.4
6892
7.7
8270
8.6
9305
9.6
10337
13
7.5 x 9.2
A32-076
A32-076
32
16
76
874
0.000
76.000
7.6
6642
9.1
7971
10.3
8967
11.4
9964
16
7.5 x 9.2
A32-089
A32-089
32
16
89
721
0.000
89.000
8.9
6419
11.0
7702
12.0
8663
13.4
9628
20
7.5 x 9.2
A32-102
A32-102
32
16
102
620
0.000
102.000
10
6324
12
7589
13.8
8537
15.3
9486
23
7.5 x 9.2
A32-115
A32-115
32
16
115
560
0.000
115.000
12
6440
14
7728
15.5
8694
17.3
9660
26
7.5 x 9.2
A32-127
A32-127
32
16
127
496
0.000
127.000
13
6299
15
7559
17.1
8504
19.1
9449
28
7.5 x 9.2
A32-152
A32-152
32
16
152
408
0.000
152.000
15
6202
18
7442
20.5
8372
22.8
9302
34
7.5 x 9.2
A32-178
A32-178
32
16
178
353
0.000
178.000
18
6280
21
7536
24.0
8483
26.7
9420
39
7.5 x 9.2
A32-203
A32-203
32
16
203
304
0.000
203.000
20
6171
24
7405
27.4
8331
30.5
9257
45
7.5 x 9.2
A32-254
A32-254
32
16
254
243
0.000
254.000
25
6177
30
7413
34.3
8332
38.1
9266
62
7.5 x 9.2
A32-305
A32-305
32
16
305
196
0.000
305.000
31
5978
37
7174
41.2
8070
45.8
8967
75
7.5 x 9.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D