피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-5 Z-KO T stainless steel A2-70 plain - Torx SEMS screws with contact washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-5 Z-KO T - Torx SEMS screws with contact washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_5_z_ko_t/din_6900_5_z_ko_t_ks_a2.prj},{NB=ART 47571 - DIN 6900-5 Z-KO T M5x8.0 mm - A2-70},{ARTNR=47571},{D=5.0},{P=0.800},{L=8},{A=1.600},{BX=25},{DK=10},{AD2=10.2},{K=3.8},{H2MIN=1.25},{H2MAX=1.50},{A1=4.500},{T=1.910},{DA=5.700},{R=0.200},{RF=10.000},{V=2.500},{X=2.000},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-5 Z-KO T},{ZTN=7318 1900},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2-70},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=Kontaktscheibe mit Zähnen},{MOQ=100},{ANTRIEB=Torx T25},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-5-z-ko-kombischrauben-torx-mit-kontaktscheibe/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H2MAX
max.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 47115 - DIN 6900-5...
47115
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
3.0
0.500
6
6
6.2
2.4
1.00
0.80
1.00
Torx T10
A.R.T. 47120 - DIN 6900-5...
47120
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
3.0
0.500
8
6
6.2
2.4
1.00
0.80
1.00
Torx T10
A.R.T. 47121 - DIN 6900-5...
47121
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
3.0
0.500
10
6
6.2
2.4
1.00
0.80
1.00
Torx T10
A.R.T. 47122 - DIN 6900-5...
47122
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
3.0
0.500
12
6
6.2
2.4
1.00
0.80
1.00
Torx T10
A.R.T. 49079 - DIN 6900-5...
49079
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
3.0
0.500
14
6
6.2
2.4
1.00
0.80
1.00
Torx T10
A.R.T. 47123 - DIN 6900-5...
47123
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
3.0
0.500
16
6
6.2
2.4
1.00
0.80
1.00
Torx T10
A.R.T. 47124 - DIN 6900-5...
47124
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
3.0
0.500
20
6
6.2
2.4
1.00
0.80
1.00
Torx T10
A.R.T. 47374 - DIN 6900-5...
47374
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
6
8
8.2
3.1
1.20
1.00
1.20
Torx T20
A.R.T. 47375 - DIN 6900-5...
47375
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
8
8
8.2
3.1
1.20
1.00
1.20
Torx T20
A.R.T. 46045 - DIN 6900-5...
46045
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
10
8
8.2
3.1
1.20
1.00
1.20
Torx T20
A.R.T. 47376 - DIN 6900-5...
47376
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
12
8
8.2
3.1
1.20
1.00
1.20
Torx T20
A.R.T. 47377 - DIN 6900-5...
47377
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
16
8
8.2
3.1
1.20
1.00
1.20
Torx T20
A.R.T. 47378 - DIN 6900-5...
47378
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
20
8
8.2
3.1
1.20
1.00
1.20
Torx T20
A.R.T. 47379 - DIN 6900-5...
47379
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
25
8
8.2
3.1
1.20
1.00
1.20
Torx T20
A.R.T. 47380 - DIN 6900-5...
47380
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
30
8
8.2
3.1
1.20
1.00
1.20
Torx T20
A.R.T. 48082 - DIN 6900-5...
48082
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
6
10
10.2
3.8
1.50
1.25
1.50
Torx T25
A.R.T. 47571 - DIN 6900-5...
47571
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
8
10
10.2
3.8
1.50
1.25
1.50
Torx T25
A.R.T. 47572 - DIN 6900-5...
47572
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
10
10
10.2
3.8
1.50
1.25
1.50
Torx T25
A.R.T. 47573 - DIN 6900-5...
47573
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
12
10
10.2
3.8
1.50
1.25
1.50
Torx T25
A.R.T. 47574 - DIN 6900-5...
47574
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
16
10
10.2
3.8
1.50
1.25
1.50
Torx T25
A.R.T. 47575 - DIN 6900-5...
47575
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
20
10
10.2
3.8
1.50
1.25
1.50
Torx T25
A.R.T. 47576 - DIN 6900-5...
47576
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
25
10
10.2
3.8
1.50
1.25
1.50
Torx T25
A.R.T. 47577 - DIN 6900-5...
47577
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
30
10
10.2
3.8
1.50
1.25
1.50
Torx T25
A.R.T. 47578 - DIN 6900-5...
47578
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
6.0
1.000
10
12
12.2
4.6
1.80
1.50
1.80
Torx T30
A.R.T. 47579 - DIN 6900-5...
47579
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
6.0
1.000
12
12
12.2
4.6
1.80
1.50
1.80
Torx T30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D