카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
FLCAT 45 (ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - Flanges Type Caterpillar
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_flcat_45.prj},{NB=7000309300},{BZ=7000309300},{VK=HF/F-CE45-DN25-6S1},{BZLARGA=S30236025025A},{VKLARGA=FLCAT 45 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=140.500},{C=19.500},{H=38.500},{M=93.500},{D=47.600},{G=498.000},{L4=25.800},{W1=31.000},{W2=39.750},{W3=37.500},{W4=27.000},{OS=41.500},{SL1=58.500},{SL2=54.000},{SL3=50.000},{SL4=9.500},{SW1=32.000},{SW2=26.000},{SW3=30.000},{SR2=0.500},{SR3=0.800},{SK1=6.009},{SK2=0.000},{SA1=0.000},{AU1=3.750},{AU2=0.500},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
Flange
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[g]
7000309100
7000309100
HF/F-CE45-DN19-6S3/4
S30236019019A
FLCAT 45 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
114.000
15.000
34.500
75.000
41.300
296.000
7000309200
7000309200
HF/F-CE45-DN19-6S1
S30236025019A
FLCAT 45 1" 19
1”
3/4”
19.000
118.000
15.000
38.500
79.000
47.600
403.000
7000309300
7000309300
HF/F-CE45-DN25-6S1
S30236025025A
FLCAT 45 1" 25
1”
1”
25.000
140.500
19.500
38.500
93.500
47.600
498.000
7000309400
7000309400
HF/F-CE45-DN25-6S11/4
S30236032025A
FLCAT 45 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
145.000
19.500
43.000
98.000
54.000
637.000
7000309500
7000309500
HF/F-CE45-DN32-6S11/4
S30236032032A
FLCAT 45 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
167.000
26.000
47.000
112.500
54.000
720.000
7000309600
7000309600
HF/F-CE45-DN32-6S11/2
S30236038032A
FLCAT 45 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
171.000
26.000
51.500
116.500
63.500
951.000
7000309700
7000309700
HF/F-CE45-DN38-6S11/2
S30236038038A
FLCAT 45 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
191.000
32.000
53.000
133.000
63.500
1080.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D