카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
FL3 ( ISO 12151-3 / ISO 6162-1 ) - SAE J 518 Flanges 3000 PSI
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_fl3.prj},{NB=7000059500},{BZ=7000059500},{VK=HF/F-S-DN25-3S1},{BZLARGA=S30913025025A},{VKLARGA=FL3 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=110.500},{C=19.500},{M=63.500},{D=44.500},{G=324.000},{L1=2.800},{L2=2.550},{L3=8.100},{L4=14.000},{L5=53.000},{L6=56.500},{L7=60.500},{L8=101.000},{W1=39.650},{W2=31.450},{W3=38.000},{W4=29.000},{W5=33.000},{W6=26.000},{W7=30.000},{A1=0.000},{K1=6.009},{K2=0.000},{R1=0.500},{R2=0.760},{R3=1.000},{R4=0.500},{R5=0.800},{AU1=3.500},{AU2=0.500},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
Flansch
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[mm]
7000058700
7000058700
HF/F-S-DN12-3S1/2
S30913013013A
FL3 1/2" 13
1/2”
1/2”
12.000
80.500
9.500
51.000
30.000
101.000
7000058800
7000058800
HF/F-S-DN12-3S3/4
S30913019013A
FL3 3/4" 13
3/4”
1/2”
12.000
85.500
9.500
56.000
38.000
155.000
7000059000
7000059000
HF/F-S-DN16-3S3/4
S30913019016A
FL3 3/4" 16
3/4”
5/8”
16.000
90.000
12.500
56.000
38.000
167.000
7000059200
7000059200
HF/F-S-DN19-3S3/4
S30913019019A
FL3 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
96.500
15.000
57.500
38.000
197.000
7000059300
7000059300
HF/F-S-DN19-3S1
S30913025019A
FL3 1" 19
1”
3/4”
19.000
99.500
15.000
60.500
44.500
251.000
7000059500
7000059500
HF/F-S-DN25-3S1
S30913025025A
FL3 1" 25
1”
1”
25.000
110.500
19.500
63.500
44.500
324.000
7000059600
7000059600
HF/F-S-DN25-3S11/4
S30913032025A
FL3 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
113.500
19.500
66.500
50.800
391.000
7000059800
7000059800
HF/F-S-DN32-3S11/4
S30913032032A
FL3 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
125.500
26.000
71.000
50.800
433.000
7000059900
7000059900
HF/F-S-DN32-3S11/2
S30913038032A
FL3 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
128.500
26.000
74.000
60.300
554.000
7000060000
7000060000
HF/F-S-DN38-3S11/2
S30913038038A
FL3 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
135.000
32.000
77.000
60.300
603.000
7000060100
7000060100
HF/F-S-DN38-3S2
S30913050038A
FL3 2" 38
2”
1 1/2”
38.000
138.000
32.000
80.000
71.400
814.000
7000060200
7000060200
HF/F-S-DN51-3S2
S30913050050A
FL3 2" 50
2”
2”
51.000
153.000
42.000
80.500
71.400
1090.000
7000060300
7000060300
HF/F-S-DN51-3S21/2
S30913063050A
FL3 2"1/2 50
2 1/2”
2”
51.000
156.000
42.000
83.500
84.100
1328.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D