카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKR 45 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 60° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk60_dichtkegel_60/dk60_dkr_45.prj},{NB=7000280700},{BZ=7000280700},{FX=20.955},{DN=10.000},{CH=27.000},{L=70.500},{C=7.000},{H=17.500},{M=41.000},{G=70.000},{L1=0.468},{L2=10.000},{L3=18.000},{L5=4.330},{L6=8.500},{L7=12.000},{L8=5.500},{L9=0.000},{L10=0.000},{W2=18.500},{W3=19.000},{W4=17.000},{W5=17.250},{W6=11.000},{W7=21.500},{W8=0.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{OS=15.500},{R2=0.200},{R3=0.100},{R4=0.200},{R5=0.500},{R6=0.000},{R7=0.000},{R8=0.000},{R9=0.000},{A1=0.500},{A2=0.200},{K1=30.000},{K2=0.000},{SL1=39.000},{SL2=35.000},{SL3=31.500},{SL4=7.500},{SW1=13.500},{SW2=10.500},{SW3=13.500},{SA1=0.299},{SR1=0.500},{SR2=0.500},{SR3=0.000},{SK1=4.953},{SK2=49.953},{AU1=1.500},{AU2=0.300},{DL=1.000},{DW1=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
G
Weight
[g]
7000280100
7000280100
HF/60-SWE45-5-DN05
S30830104005
DKR 45 1/8" 05
G 1/8”
3/16”
5.000
14.000
54.000
3.000
14.000
32.000
30.000
7000280200
7000280200
HF/60-SWE45-5-DN06
S30830104006A
DKR 45 1/8" 06
G 1/8”
1/4”
6.000
14.000
62.500
3.000
14.000
34.500
30.000
7000280300
7000280300
HF/60-SWE45-8-DN06
S30830106006H
DKR 45 1/4" 06
G 1/4”
1/4”
6.000
19.000
60.500
4.000
12.500
32.500
35.000
7002132900
7002132900
HF/60-SWE45-8-DN08
S30830106008
DKR 45 1/4" 08
G 1/4”
5/16"
8.000
19.000
65.000
5.500
16.500
37.000
45.000
7000280400
7000280400
HF/60-SWE45-10-DN06
S30830110006Z
DKR 45 3/8" 06
G 3/8”
1/4”
6.000
22.000
62.000
4.000
14.000
34.000
45.000
7000280500
7000280500
HF/60-SWE45-10-DN08
S30830110008A
DKR 45 3/8" 08
G 3/8”
5/16”
8.000
22.000
64.000
5.500
14.500
36.000
45.000
7000280600
7000280600
HF/60-SWE45-10-DN10
S30830110010H
DKR 45 3/8" 10
G 3/8”
3/8”
10.000
22.000
69.500
7.000
16.500
40.000
60.000
7000280700
7000280700
HF/60-SWE45-12-DN10
S30830113010A
DKR 45 1/2" 10
G 1/2”
3/8”
10.000
27.000
70.500
7.000
17.500
41.000
70.000
7000280800
7000280800
HF/60-SWE45-12-DN12
S30830113013H
DKR 45 1/2" 13
G 1/2”
1/2”
12.000
27.000
78.500
9.500
18.000
49.000
90.000
7000280900
7000280900
HF/60-SWE45-16-DN12
S30830116013Z
DKR 45 5/8" 13
G 5/8”
1/2”
12.000
30.000
80.500
9.500
20.500
51.000
130.000
7000281000
7000281000
HF/60-SWE45-16-DN16
S30830116016Z
DKR 45 5/8" 16
G 5/8”
5/8”
16.000
30.000
96.000
12.500
24.500
62.000
180.000
7000281100
7000281100
HF/60-SWE45-20-DN12
S30830119013Z
DKR 45 3/4" 13
G 3/4”
1/2”
12.000
32.000
83.500
9.500
23.500
54.000
140.000
7000281200
7000281200
HF/60-SWE45-20-DN16
S30830119016Z
DKR 45 3/4" 16
G 3/4”
5/8”
16.000
32.000
98.000
12.500
27.000
64.000
190.000
7000281300
7000281300
HF/60-SWE45-20-DN19
S30830119019A
DKR 45 3/4" 19
G 3/4”
3/4”
19.000
32.000
109.000
15.000
29.500
70.000
230.000
7000281400
7000281400
HF/60-SWE45-25-DN19
S30830125019A
DKR 45 1" 19
G 1”
3/4”
19.000
38.000
111.000
15.000
31.500
72.000
320.000
7000281500
7000281500
HF/60-SWE45-25-DN25
S30830125025A
DKR 45 1" 25
G 1”
1”
25.000
38.000
137.000
19.500
35.000
90.000
480.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D