피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
ZAKO ring low pressure - 60 bar, single part
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP flared flanges
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/kragenring_zako_lp.prj},{NB=0517032000},{BZ=0517032000},{VK=Z-R-LP60,3x4,5},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=60,3 x 4,5},{NW=2 1/2\"},{D2=85},{D3=47.5},{PAGE=263},{BKD=61.000},{DA=51.300},{KRH2=58.000},{L32=12.000},{FD=62.000},{ZH=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
RHR
d x s
[mm]
NW
Flange size
[인치]
0517112000
0517112000
Z-R-LP48,3x3,2
48,3 x 3,2
1 1/2"
0517012000
0517012000
Z-R-LP48,3x4
48,3 x 4
1 1/2"
0517212000
0517212000
Z-R-LP60,3x3,6
60,3 x 3,6
2"
0517132000
0517132000
Z-R-LP60,3x3,6-HD85
60,3 x 3,6
2 1/2"
0517032000
0517032000
Z-R-LP60,3x4,5
60,3 x 4,5
2 1/2"
0517152000
0517152000
Z-R-LP76,1x3,6
76,1 x 3,6
3"
0517052000
0517052000
Z-R-LP76,1x4,5
76,1 x 4,5
3"
0517172000
0517172000
Z-R-LP88,9x3,6
88,9 x 3,6
3 1/2"
0517072000
0517072000
Z-R-LP88,9x5
88,9 x 5
3 1/2"
0517192000
0517192000
Z-R-LP114,3x3,6-HD150
114,3 x 3,6
5"
0517092000
0517092000
Z-R-LP114,3x6,3-HD150
114,3 x 6,3
5"
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D