AS-2FG-A (Inch) - Speed Controller With One-touch Fitting(Inch)/Stainless Steel Series/In-line Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
ASxx2F/FS/FG-A Speed Controller With One-touch Fitting/In-line Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_2f-a/as_2fg_a_inch.prj},{NB=AS2052FG-07A},{GUI=AS2052FG-07A},{OMSC=},{D=1/4},{OD=6.350},{D1=13.2},{X=12.0},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=52.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=12.1},{A=7.100},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS1002FG-01A
AS1002FG-01A
AS1002FG-01A
1/8
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
3.7
AS1002FG-03A
AS1002FG-03A
AS1002FG-03A
5/32
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
4.0
AS1002FG-07A
AS1002FG-07A
AS1002FG-07A
1/4
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.2
12.9
25.2
24.1
11.0
15.4
8.8
12.8
13.5
5.2
AS2002FG-03A
AS2002FG-03A
AS2002FG-03A
5/32
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
6.1
AS2002FG-07A
AS2002FG-07A
AS2002FG-07A
1/4
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.2
6.5
13.6
31.6
30.2
12.6
17.0
10.5
12.8
13.5
7.1
AS2052FG-07A
AS2052FG-07A
AS2052FG-07A
1/4
13.2
12.0
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
52.2
7.6
17.2
36.2
34.6
17.0
22.5
12.0
16.1
13.5
12.1
AS2052FG-09A
AS2052FG-09A
AS2052FG-09A
5/16
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
56.0
8.5
18.1
37.1
35.5
17.0
22.5
12.0
16.1
14.6
13.8
AS3002FG-07A
AS3002FG-07A
AS3002FG-07A
1/4
13.2
12.0
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
57.8
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
13.5
17.9
AS3002FG-09A
AS3002FG-09A
AS3002FG-09A
5/16
15.2
13.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
63.8
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
14.6
20.0
AS3002FG-11A
AS3002FG-11A
AS3002FG-11A
3/8
18.5
16.0
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
67.6
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
16.4
25.0
AS4002FG-11A
AS4002FG-11A
AS4002FG-11A
3/8
18.5
16.0
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
74.7
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
16.4
36.7
AS4002FG-13A
AS4002FG-13A
AS4002FG-13A
1/2
21.7
20.0
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
79.1
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
18.7
40.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D