您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
TW-S - Befestiger für Fassadenplatten TW-S
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/tw_s.prj},{NB=SFS 378610},{CNSORDERNO=TW-S-D12-4,8X44},{ARTNR=378610},{MATNR=726140},{TYP=TW-S},{KOPF=D12},{DS=No},{TEXT1=Fastener for facade panels},{TEXT2=stainless steel A2/AISI 304},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=wood application},{VD=-},{MAT=A2},{L=44},{D1=12.0},{D2=4.8},{D3=3.3},{D4=4.25},{H=2.9},{GW=5.220},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 413753 Befestiger für...
TW-S-D12-4,8X25
413753
TW-S
D12
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A2/AISI 304
wood application
A2
25
12.0
4.8
3.552
SFS 378468 Befestiger für...
TW-S-D12-4,8X30
378468
TW-S
D12
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A2/AISI 304
wood application
A2
30
12.0
4.8
4.000
SFS 378608 Befestiger für...
TW-S-D12-4,8X38
378608
TW-S
D12
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A2/AISI 304
wood application
A2
38
12.0
4.8
4.666
SFS 378610 Befestiger für...
TW-S-D12-4,8X44
378610
TW-S
D12
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A2/AISI 304
wood application
A2
44
12.0
4.8
5.220
SFS 378467 Befestiger für...
TW-S-D12-4,8X60
378467
TW-S
D12
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A2/AISI 304
wood application
A2
60
12.0
4.8
6.659
SFS 532931 Befestiger für...
TW-S-D14-4,8X38
532931
TW-S
D14
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A2/AISI 304
wood application
A2
38
14.0
4.8
5.370
SFS 532932 Befestiger für...
TW-S-D14-4,8X55
532932
TW-S
D14
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A2/AISI 304
wood application
A2
55
14.0
4.8
7.200
SFS 495168 Befestiger für...
TW-S-D16-4,8X38
495168
TW-S
D16
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A2/AISI 304
wood application
A2
38
16.0
4.8
6.060
SFS 434261 Befestiger für...
TW-A4-D12-4,8X38
434261
TW-S
D12 (leicht modifiziert)
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A4/AISI 316
wood application
A4
38
12.0
4.8
4.336
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D