您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
SD6 - SFS Bohrschrauben SD6
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/sd6.prj},{NB=SFS 553229},{CNSORDERNO=SD6-L12-T15-5,5X28},{ARTNR=553229},{MATNR=1210715},{TYP=SD6},{KOPF=irius},{DS=T15},{TEXT1=A self drilling fastener},{TEXT2=carbon steel},{TEXT3=-},{TEXT4=sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM},{KL=13mm},{VD=6mm},{MAT=Carbon steel},{L=28},{D1=12.1},{D2=5.5},{D3=4.7},{D4=4.0},{DW=15.0},{D6=15.0},{D7=7.6},{SW=0},{H=3.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=6.321},{VERS=2.000},{PRA=2.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 553229 Selbstbohrbefe...
SD6-L12-T15-5,5X28
553229
SD6
irius
T15
Selbstbohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
-
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
13mm
6mm
Befestiger: Kohlenstoffst...
28
12.1
5.5
15.0
0
6.321
SFS 378307 Selbstbohrbefe...
SD6-T16-6,3X38
378307
SD6
Sechskantkopf
T16
Selbstbohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
-
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
23mm
6mm
Befestiger: Kohlenstoffst...
38
10.5
6.3
16.0
8
9.680
SFS 553227 Selbstbohrbefe...
SD6-H15-5,5X22
553227
SD6
Sechskantkopf mit Flansch
-
Selbstbohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
Bund mit Losdrehsicherung
-
10mm
1.5-6mm
Befestiger: Kohlenstoffst...
22
15.0
5.5
0.0
8
5.300
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D