您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
8884 - HBS Gewindebolzen Typ RD ohne Kugel Stahl 4.8 blank
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/gewindebolzen_typ_rd_4_8_ohne.prj},{NB=SFS 622868},{ARTNR=622868},{FN=FN8884},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=5110040},{MKT=HBS GewBol Ty RD o Kug,St 4.8 bl,M10x40},{LTEXT1=HBS Gewindebolzen Typ RD ohne Kugel},{LTEXT2=Stahl 4.8 blank},{LTEXT3=-},{LTEXT4=M 10x40},{D1=M10},{L=40},{D2=7.9},{PV=D},{NDM=10},{H=3.5},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 623892
623892
FN8884
F4
HBS
5106015
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 6x15
M6
15
4.7
D
SFS 626397
626397
FN8884
F4
HBS
5106020
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x20
M6
20
4.7
D
SFS 626398
626398
FN8884
F4
HBS
5106025
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x25
M6
25
4.7
D
SFS 626399
626399
FN8884
F4
HBS
5106030
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x30
M6
30
4.7
D
SFS 626400
626400
FN8884
F4
HBS
5106035
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x35
M6
35
4.7
D
SFS 626401
626401
FN8884
F4
HBS
5106040
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x40
M6
40
4.7
D
SFS 622869
622869
FN8884
F4
HBS
5108015
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 8x15
M8
15
6.2
D
SFS 623894
623894
FN8884
F4
HBS
5108020
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 8x20
M8
20
6.2
D
SFS 623893
623893
FN8884
F4
HBS
5108025
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 8x25
M8
25
6.2
D
SFS 626402
626402
FN8884
F4
HBS
5108030
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x30
M8
30
6.2
D
SFS 626403
626403
FN8884
F4
HBS
5108035
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x35
M8
35
6.2
D
SFS 626404
626404
FN8884
F4
HBS
5108040
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x40
M8
40
6.2
D
SFS 626405
626405
FN8884
F4
HBS
5108045
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x45
M8
45
6.2
D
SFS 626406
626406
FN8884
F4
HBS
5108050
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x50
M8
50
6.2
D
SFS 622870
622870
FN8884
F4
HBS
5110020
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 10x20
M10
20
7.9
A
SFS 622871
622871
FN8884
F4
HBS
5110025
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 10x25
M10
25
7.9
B
SFS 626407
626407
FN8884
F4
HBS
5110030
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 10x30
M10
30
7.9
B
SFS 622863
622863
FN8884
F4
HBS
5110035
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 10x35
M10
35
7.9
B
SFS 622868
622868
FN8884
F4
HBS
5110040
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 10x40
M10
40
7.9
D
SFS 622864
622864
FN8884
F4
HBS
5110045
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 10x45
M10
45
7.9
D
SFS 626408
626408
FN8884
F4
HBS
5110050
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 10x50
M10
50
7.9
D
SFS 622865
622865
FN8884
F4
HBS
5110055
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 10x55
M10
55
7.9
D
SFS 629630
629630
FN8884
F4
HBS
5112020
HBS GewBol Ty RD o Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 12x20
M12
20
9.5
D
SFS 622872
622872
FN8884
F4
HBS
5112025
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 12x25
M12
25
9.5
D
SFS 622873
622873
FN8884
F4
HBS
5112030
HBS GewBol Ty RD o Kug,St...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
Stahl 4.8 blank
-
M 12x30
M12
30
9.5
B
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D