您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
安装组件 - 适用于安装管
Rittal
系统附件
信号柱
安装组件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/signalsaeulen/montage_elemente/montage_elemente.prj},{NB=2374.010},{BEST=2374.010},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Montage-Element},{BEZ2=für Rohrmontage},{BEZ3=Fuß einzeln},{FARBE=schwarz},{BZW=0.00,0.00,0.00,0.00},{INFOPAGE=hb32_s1129},{CNSECLASS51=27-37-12-20},{CNSECLASS70=27-37-12-35},{CNSECLASS80=27-37-12-34},{CNSETIM40=EC001259},{GEW=0.040}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
型号 SZ
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
INFOPAGE
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
2374.000
2374.000
Mounting component
For conduit mounting
Base with integral condui...
black
hb32_s1129
27-37-12-20
27-37-12-35
27-37-12-34
EC001259
0.060
2374.010
2374.010
Mounting component
For conduit mounting
Individual base
black
hb32_s1129
27-37-12-20
27-37-12-35
27-37-12-34
EC001259
0.040
2374.020
2374.020
Mounting component
For conduit mounting
Single conduit, 250 mm lo...
Aluminum
hb32_s1129
27-37-12-20
27-37-12-35
27-37-12-34
EC001259
0.080
2374.030
2374.030
Mounting component
For conduit mounting
Single conduit, 400 mm lo...
Aluminum
hb32_s1129
27-37-12-20
27-37-12-35
27-37-12-34
EC001259
0.120
2374.050
2374.050
Mounting component
For conduit mounting
Angle bracket for conduit...
black
hb32_s1129
27-37-12-20
27-37-12-35
27-37-12-34
EC001259
0.060
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D