目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
HD production data cabinet, modular - Hygienic Design
Rittal
机柜系统
卫生型设计
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/hygienic_design/pd_hd_modular_asmtab.prj},{NB=4000.062 (2)},{BEST=4000.062},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Produktions-Datenschrank HD, modular},{BEZ2=Oberteil},{BEZ3=},{BEZ=HD Klemmkasten 1.4301 BHT 150x150x80 mm},{B=810},{H1=692},{H2=848},{T=266},{GEW=33.200},{INFOPAGE=hd2015_s13},{CNSECLASS51=27-18-01-02},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=EC000261},{PPATH=assemblies/pd_hd_modular_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H1
Height front
[mm]
H2
Height rear
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
INFOPAGE
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
4000.062 (2)
4000.062
HD production data cabine...
Console
810
692
848
266
33.200
hd2015_s13
27-18-01-02
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
4000.064 (2)
4000.064
HD production data cabine...
Pedestal
810
863
888
496
54.200
hd2015_s13
27-18-01-02
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D