피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27880 - Hinges plastic with bushes
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27880_asmtab.prj},{NB=27880-063220200},{A1=20.0},{A2=20.0},{A3=32.0},{A4=32.0},{B=64},{B2=40},{D2=5},{D3=12},{H=13.0},{T=9},{F1=4100},{F2=1800},{GEW=0.0702},{EAN=4059495306483},{NDM=6.000},{TYP=3.000},{TYP1=1.000},{XA=13.0},{XB=24.5},{XC=1.0},{XD=8.0},{XE=20.5},{XH=1.000},{BEST=27880-06322020},{MATERIAL=Kunststoff},{A=64},{D1=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27880_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
A1
Distance
[mm]
A2
Distance
[mm]
A3
Distance
[mm]
A4
Distance
[mm]
B
Width
[mm]
B2
Distance
[mm]
D1
Thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
T
depth
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27880-05241515
27880-05241515
Plastic
48
15.0
15.0
24.0
24.0
48
30
M5
5
10
10.5
7
2000
1370
0.0362
Yes
39269099
4059495306469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27880-06241515
27880-06241515
Plastic
48
15.0
15.0
24.0
24.0
48
30
M6
5
10
10.5
7
2000
1370
0.0353
Yes
39269099
4059495306476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27880-06322020
27880-06322020
Plastic
64
20.0
20.0
32.0
32.0
64
40
M6
5
12
13.0
9
4100
1800
0.0702
Yes
39269099
4059495306483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27880-08322020
27880-08322020
Plastic
64
20.0
20.0
32.0
32.0
64
40
M8
5
12
13.0
9
4100
1800
0.0652
Yes
39269099
4059495306490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27880-08483232
27880-08483232
Plastic
95
31.5
31.5
47.5
47.5
95
60
M8
8
18
19.0
13
2450
2650
0.2208
Yes
39269099
4059495306506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27880-10483232
27880-10483232
Plastic
95
31.5
31.5
47.5
47.5
95
60
M10
8
18
19.0
13
2450
2650
0.2103
Yes
39269099
4059495306513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D