您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06480 - 曲柄,类似 DIN 468
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手摇柄, 球柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handkurbeln_kugelkurbeln/06480.prj},{NB=06480-120X22},{BEST=06480-120X22},{FORM=F},{AUSF=Handkurbel mit festem Ballengriff},{R=2},{A=200},{D1=40},{H=189},{H1=105},{H2=44},{H3=84},{SW=22 +0,3},{GEW=1.0300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495119113},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{LG1=100.000},{LG2=20.000},{DG1=32.000},{DG2=12.000},{DG4=20.000},{SX=22},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
R
系列
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
H
长度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06480-106X10
06480-106X10
F
曲柄,带固定手柄
2
63
20
92
52
20
40
10 +0,2
0.1093
Yes
73269086
4059495119014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-108X10
06480-108X10
F
曲柄,带固定手柄
1
80
24
109
65
24
44
10 +0,2
0.2135
Yes
73269086
4059495119021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-108X12
06480-108X12
F
曲柄,带固定手柄
2
80
24
109
65
24
44
12 +0,2
0.1737
Yes
73269086
4059495119038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-110X12
06480-110X12
F
曲柄,带固定手柄
1
100
28
120
65
28
55
12 +0,2
0.2997
Yes
73269086
4059495119045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-110X14
06480-110X14
F
曲柄,带固定手柄
2
100
28
120
65
28
55
14 +0,3
0.2838
Yes
73269086
4059495119052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-112X14
06480-112X14
F
曲柄,带固定手柄
1
125
34
141
83
34
58
14 +0,3
0.5328
Yes
73269086
4059495119069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-112X17
06480-112X17
F
曲柄,带固定手柄
2
125
34
141
83
34
58
17 +0,3
0.5110
Yes
73269086
4059495119076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-116X17
06480-116X17
F
曲柄,带固定手柄
1
160
37
153
83
38
70
17 +0,3
0.6670
Yes
73269086
4059495119083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-116X19
06480-116X19
F
曲柄,带固定手柄
2
160
37
153
83
38
70
19 +0,3
0.6488
Yes
73269086
4059495119090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-120X19
06480-120X19
F
曲柄,带固定手柄
1
200
40
189
105
44
84
19 +0,3
1.0800
Yes
73269086
4059495119106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-120X22
06480-120X22
F
曲柄,带固定手柄
2
200
40
189
105
44
84
22 +0,3
1.0300
Yes
73269086
4059495119113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-206X10
06480-206X10
D
曲柄,带转动手柄
2
63
20
92
52
20
40
10 +0,2
0.1135
Yes
73269086
4059495119120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-208X10
06480-208X10
D
曲柄,带转动手柄
1
80
24
109
65
24
44
10 +0,2
0.2135
Yes
73269086
4059495119137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-208X12
06480-208X12
D
曲柄,带转动手柄
2
80
24
109
65
24
44
12 +0,2
0.2076
Yes
73269086
4059495119144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-210X12
06480-210X12
D
曲柄,带转动手柄
1
100
28
120
65
28
55
12 +0,2
0.2986
Yes
73269086
4059495119151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-210X14
06480-210X14
D
曲柄,带转动手柄
2
100
28
120
65
28
55
14 +0,3
0.2875
Yes
73269086
4059495119168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-212X14
06480-212X14
D
曲柄,带转动手柄
1
125
34
141
83
34
58
14 +0,3
0.5339
Yes
73269086
4059495119175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-212X17
06480-212X17
D
曲柄,带转动手柄
2
125
34
141
83
34
58
17 +0,3
0.5181
Yes
73269086
4059495119182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-216X17
06480-216X17
D
曲柄,带转动手柄
1
160
37
153
83
38
70
17 +0,3
0.6770
Yes
73269086
4059495119199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-216X19
06480-216X19
D
曲柄,带转动手柄
2
160
37
153
83
38
70
19 +0,3
0.6469
Yes
73269086
4059495119205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-220X19
06480-220X19
D
曲柄,带转动手柄
1
200
40
189
105
44
84
19 +0,3
1.0760
Yes
73269086
4059495119212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06480-220X22
06480-220X22
D
曲柄,带转动手柄
2
200
40
189
105
44
84
22 +0,3
1.0450
Yes
73269086
4059495119229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D