피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Rod Eye
Nason
Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/accessories/rod_eye.prj},{NB=NRE-1500},{PN=NRE-1500},{PN2=NRE-1500},{ML=39000},{MAT=1018 CRS},{FIN=Black Oxide},{A=2.250},{CA=4.000},{CB=2.500},{CD=1.750},{ER=2.000},{KK=1.500-12},{KK1=1.50000000},{TO=0.350},{TH=1.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN2
Part No.
ⁿ/ₐ
ML
Max Load (Tension)
[lbs]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
CA
L
[인치]
CB
[인치]
CD
[인치]
ER
[인치]
KK
KK Thread
ⁿ/ₐ
NRE-437
NRE-437
2950
1018 CRS
Black Oxide
0.750
1.500
0.750
0.500
0.625
0.438-20
NRE-500
NRE-500
3350
1018 CRS
Black Oxide
0.750
1.500
0.750
0.500
0.625
0.500-20
NRE-750
NRE-750
8400
1018 CRS
Black Oxide
1.125
2.063
1.250
0.750
0.875
0.750-16
NRE-1000
NRE-1000
13500
1018 CRS
Black Oxide
1.625
2.813
1.500
1.000
1.813
1.000-14
NRE-1250
NRE-1250
24500
1018 CRS
Black Oxide
2.000
3.438
2.000
1.375
1.563
1.250-12
NRE-1500
NRE-1500
39000
1018 CRS
Black Oxide
2.250
4.000
2.500
1.750
2.000
1.500-12
NRE-1875
NRE-1875
45000
1018 CRS
Black Oxide
3.000
5.000
2.500
2.000
2.500
1.875-12
NRE-2250
NRE-2250
67000
1018 CRS
Black Oxide
3.500
5.810
3.000
2.500
2.813
2.250-12
NRE-2500
NRE-2500
81000
1018 CRS
Black Oxide
3.500
6.125
3.000
3.000
3.250
2.500-12
NRE-3250
NRE-3250
125000
1018 CRS
Black Oxide
4.500
7.625
4.000
3.500
3.875
3.250-12
NRE-3500
NRE-3500
125000
1018 CRS
Black Oxide
5.000
7.625
4.000
3.500
3.875
3.500-12
NRE-4000
NRE-4000
162000
1018 CRS
Black Oxide
5.500
9.125
4.500
4.000
4.438
4.000-12
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D