Modèle B3-09 - Glissière - Course 100% - Jusqu'à 1.5 m - Charge maxi par paire : 154 à 227 Kg
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_09.prj},{NB=michaud_chailly_B3-09-28_0},{REF=B3-09-28},{LONGUEUR=711},{COURSE=711},{COURSEX=0},{L1=127},{L2=190.5},{L3=0.0},{L4=0.0},{L5=0},{L6=0},{L7=500.1},{L8=560.3},{L9=585.7},{L10=604.8},{L11=623.8},{L12=0},{L13=0.0},{L14=0.0},{L15=609.6},{L16=666.8},{L17=685.8},{CHARGE=261},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ZTN=83024900},{GEW=3.37},{PPATH=b3_09/b3_09_sbl.prj},{ARTNR=64905128},{BEZ=DZ 9301-E-711}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
Slide length
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
CHARGE
maxi par paire
[mm]
Michaud Chailly B3-09-10
B3-09-10
254
254
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
103.1
128.5
147.6
166.6
0
0.0
0.0
152.4
209.6
228.6
272
Michaud Chailly B3-09-12
B3-09-12
305
305
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
153.9
179.3
198.4
217.4
0
0.0
0.0
203.2
260.4
279.4
272
Michaud Chailly B3-09-14
B3-09-14
356
356
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
204.7
230.1
249.2
268.2
0
0.0
0.0
254.0
311.2
330.2
272
Michaud Chailly B3-09-16
B3-09-16
406
406
127
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
255.5
280.9
300.0
319.0
0
0.0
0.0
304.8
362.0
381.0
272
Michaud Chailly B3-09-18
B3-09-18
457
457
127
0.0
0.0
0.0
0
0
246.1
306.3
331.7
350.8
369.8
0
0.0
0.0
355.6
412.8
431.8
272
Michaud Chailly B3-09-20
B3-09-20
508
508
127
190.5
0.0
0.0
0
0
296.9
357.1
382.5
401.6
420.6
0
0.0
0.0
406.4
463.6
482.6
272
Michaud Chailly B3-09-22
B3-09-22
559
559
127
190.5
0.0
0.0
0
0
347.7
407.9
433.3
452.4
471.4
0
0.0
0.0
457.2
514.4
533.4
272
Michaud Chailly B3-09-24
B3-09-24
610
610
127
190.5
0.0
0.0
0
0
398.5
458.7
484.1
503.2
522.2
0
0.0
0.0
508.0
565.2
584.2
267
Michaud Chailly B3-09-26
B3-09-26
660
660
127
190.5
0.0
0.0
0
0
449.3
509.5
534.9
554.0
573.0
0
0.0
0.0
558.8
616.0
635.0
264
Michaud Chailly B3-09-28
B3-09-28
711
711
127
190.5
0.0
0.0
0
0
500.1
560.3
585.7
604.8
623.8
0
0.0
0.0
609.6
666.8
685.8
261
Michaud Chailly B3-09-30
B3-09-30
762
762
127
190.5
368.3
0.0
0
0
550.9
611.1
636.5
655.6
674.6
235
0.0
501.7
660.4
717.6
736.6
258
Michaud Chailly B3-09-32
B3-09-32
813
813
127
190.5
368.3
0.0
0
0
601.7
661.9
687.3
706.4
725.4
235
393.7
552.5
711.2
768.4
787.4
256
Michaud Chailly B3-09-34
B3-09-34
864
864
127
190.5
368.3
469.9
0
0
652.5
712.7
738.1
757.2
776.2
235
419.1
603.3
762.0
819.2
838.2
253
Michaud Chailly B3-09-36
B3-09-36
914
914
127
190.5
368.3
520.7
0
0
703.3
763.5
788.9
808.0
827.0
235
444.5
654.1
812.8
870.0
889.0
248
Michaud Chailly B3-09-40
B3-09-40
1016
1016
127
190.5
368.3
520.7
0
0
804.9
865.1
890.5
909.6
928.6
235
546.1
755.7
914.4
971.6
990.6
237
Michaud Chailly B3-09-42
B3-09-42
1067
1067
127
190.5
368.3
520.7
0
0
855.7
915.9
941.3
960.4
979.4
235
546.1
806.5
965.2
1022.4
1041.4
228
Michaud Chailly B3-09-44
B3-09-44
1118
1118
127
190.5
368.3
520.7
0
0
906.5
966.7
992.1
1011.2
1030.2
235
546.1
857.3
1016.0
1073.2
1092.2
218
Michaud Chailly B3-09-48
B3-09-48
1219
1219
127
190.5
368.3
520.7
825.5
0
1008.1
1068.3
1093.7
1112.8
1131.8
235
596.9
958.9
1117.8
1174.8
1193.8
204
Michaud Chailly B3-09-54
B3-09-54
1372
1372
127
190.5
368.3
520.7
0
0
1160.5
1220.8
1246.2
1265.2
1284.2
235
596.9
958.9
1270.0
1327.2
1346.2
204
Michaud Chailly B3-09-60
B3-09-60
1524
1524
127
190.5
368.3
520.7
825.5
1130.3
1312.9
1373.1
1398.5
1417.6
1436.6
235
596.9
958.9
1422.4
1479.6
1498.6
182
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D