您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-DZR-B-GR1-4 - DZR型锥齿轮转向箱,B型,传动比1:1至2:1,不锈钢。
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
锥齿轮减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kegelradgetriebe/krg_dzr_ausf-b.prj},{NB=41092202},{ARTNR=41092202},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse aus Edelstahl, Kegelräder gehärtet},{HW=-},{UE=2 : 1},{GR=2},{AUSF=B},{AAW=2},{WD=15},{GEW=1.31},{A=7},{B=52},{C=35},{D=52},{E=17},{G=90},{H=18},{I=26},{J=65.0},{K=50},{L=24},{M=24},{N=24},{O=8.5},{P=6.2},{Q=35},{R=2.0},{S=15},{T=27},{U=3.0},{Z=5},{F=31.5},{GV=45},{GRR=7},{RR1=15},{RR2=15},{CTN=84834023}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注意
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AAW
输出轴的数量
[mm]
WD
轴的直径在公差范围内 f7
[mm]
GEW
重量
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
Q - H7
[mm]
R
[mm]
S
S - f7
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
Z
[mm]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
41092000
41092000
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
尺寸1不带滑键槽。
1 : 1
1
B
2
8
0.31
5
34
15
33
11
60
11
15
42.4
32
16
16
16
5.2
4.2
22
1.3
8
0
0.0
0
84834023
41092002
41092002
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
尺寸1不带滑键槽。
2 : 1
1
B
2
8
0.31
5
34
15
33
11
60
11
15
42.4
32
16
16
16
5.2
4.2
22
1.3
8
0
0.0
0
84834023
41092200
41092200
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
1 : 1
2
B
2
15
1.31
7
52
35
52
17
90
18
26
65.0
50
24
24
24
8.5
6.2
35
2.0
15
27
3.0
5
84834023
41092202
41092202
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
2 : 1
2
B
2
15
1.31
7
52
35
52
17
90
18
26
65.0
50
24
24
24
8.5
6.2
35
2.0
15
27
3.0
5
84834023
41092400
41092400
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
1 : 1
3
B
2
20
3.89
9
75
50
76
18
140
27
38
94.0
74
38
38
38
9.0
8.5
52
2.0
20
40
3.5
6
84834023
41092402
41092402
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
2 : 1
3
B
2
20
3.89
9
75
50
76
18
140
27
38
94.0
74
38
38
38
9.0
8.5
52
2.0
20
40
3.5
6
84834023
41092600
41092600
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
1 : 1
4
B
2
25
6.52
11
80
70
100
25
150
38
38
101.0
98
45
45
70
12.5
10.3
62
3.0
25
60
4.0
8
84834023
41092602
41092602
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
2 : 1
4
B
2
25
6.52
11
80
70
100
25
150
38
38
101.0
98
45
45
70
12.5
10.3
62
3.0
25
60
4.0
8
84834023
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D