您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-WG-WDL-DG - 类似于DIN808的双轴接头WDL,材料为钢,没有和有平行键槽
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
双层万向节
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/doppel-wellengelenke/doppel-wellengelenk_wdl.prj},{NB=63075000},{ARTNR=63075000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=25},{D2=50},{L1=24},{L3=163},{L4=59},{B=-},{T=-},{ZUL100=507},{ZUL200=325},{ZUL400=182},{ZUL800=-},{GEW=1.56},{BB=0},{TT=0.0},{L2=104},{LL4=63.00},{LLL4=81.0},{L5=30.0},{B1=27.3},{B2=32.0},{K=34.00},{S=2.0},{D3=14.0},{D4=8.0},{D5=4.0},{FB=3.50},{FH=4.25},{TN=mittelstk_wdl_on_25-50-24},{PPATH=doppel-wellengel_wdl_sbl.prj},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL100
允许的最大扭矩,速度为100 1/min。
[Nm]
ZUL200
允许的最大扭矩在速度200 1/min。
[Nm]
ZUL400
允许的最大扭矩,速度为400/min。
[Nm]
ZUL800
速度为800 1/min时允许的最大扭力。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63071300
63071300
钢制
钢制
无键槽
6
13
13
63
23
-
-
8.5
8.5
6.2
-
0.07
84836020
63071600
63071600
钢制
钢制
无键槽
8
16
10
67
27
-
-
16.9
11.7
9.1
6.1
0.07
84836020
63072000
63072000
钢制
钢制
无键槽
10
20
10
74
29
-
-
32.5
22.1
15.6
9.1
0.08
84836020
63072200
63072200
钢制
钢制
无键槽
12
22
11
74
29
-
-
32.5
22.1
15.6
9.1
0.13
84836020
63072500
63072500
钢制
钢制
无键槽
14
25
13
85
33
-
-
59
33
21
11.7
0.19
84836020
63072900
63072900
钢制
钢制
无键槽
16
29
19
100
35
-
-
91
59
43
29
0.31
84836020
63073200
63073200
钢制
钢制
无键槽
18
32
20
112
39
-
-
114
111
72
44
0.44
84836020
63074000
63074000
钢制
钢制
无键槽
20
40
19
128
46
-
-
312
221
117
-
0.82
84836020
63074100
63074100
钢制
钢制
无键槽
22
40
25
145
46
-
-
312
221
117
-
0.94
84836020
63075000
63075000
钢制
钢制
无键槽
25
50
24
163
59
-
-
507
325
182
-
1.56
84836020
63075800
63075800
钢制
钢制
无键槽
30
58
28
182
66
-
-
559
429
195
-
2.43
84836020
63071600N
63071600N
钢制
钢制
带键槽
8
16
10
67
27
2
9
16.9
11.7
9.1
6.1
0.07
84836020
63072000N
63072000N
钢制
钢制
带键槽
10
20
10
74
29
3
11.4
32.5
22.1
15.6
9.1
0.08
84836020
63072200N
63072200N
钢制
钢制
带键槽
12
22
11
74
29
4
13.8
32.5
22.1
15.6
9.1
0.13
84836020
63072500N
63072500N
钢制
钢制
带键槽
14
25
13
85
33
5
16.3
59
33
21
11.7
0.19
84836020
63072900N
63072900N
钢制
钢制
带键槽
16
29
19
100
35
5
18.3
91
59
43
29
0.31
84836020
63073200N
63073200N
钢制
钢制
带键槽
18
32
20
112
39
6
20.8
114
111
72
44
0.44
84836020
63074000N
63074000N
钢制
钢制
带键槽
20
40
19
128
46
6
22.8
312
221
117
-
0.82
84836020
63074100N
63074100N
钢制
钢制
带键槽
22
40
25
145
46
6
24.8
312
221
117
-
0.94
84836020
63075000N
63075000N
钢制
钢制
带键槽
25
50
24
163
59
8
28.3
507
325
182
-
1.56
84836020
63075800N
63075800N
钢制
钢制
带键槽
30
58
28
182
66
8
33.3
559
429
195
-
2.43
84836020
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D