피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ADAPTER-KONA - Adapter Console KONA
MÄDLER
Drive Element
Trapezoidal Spindles and Zylindrical or Flange Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/adapterkonsole_kona.prj},{NB=KONA-45*-64470245},{ARTNR=64470245},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeit min. 350 N/mm²},{HW=* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. Das rückseitige Bohrbild ist um 30° versetzt.},{VERWENDBAR=64477128 , 64477428 , 64477536 , 64477636},{TYP=KONA-45*},{D1=45},{D3=58 / 65},{L1=80},{B=50},{B1=30},{B2=54},{H=89.0},{H1=49.0},{H2=39.0},{H3=23},{MXL=M6 x 12},{M1XL=M10 x 15},{GEW=0.00},{CTN=84833038},{MVOR=6},{MLVOR=12},{MHIN=6},{MLHIN=12},{D3VOR=65},{D3HIN=58},{M1=10},{M1L=15},{EKM=86.591},{D2=78}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
VERWENDBAR
Product No. of the matching flange nuts
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
D1 - G7
[mm]
D3
D3 ±0.1
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
MXL
M x L
[mm]
M1XL
M1 x L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64470225
64470225
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
47500016
KONA-25
25
35
50
40
24
34
60.0
35.0
22.5
15
M5 x 10
M8 x 15
0.00
84833038
64470226
64470226
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477016 , 64477116 , 644...
KONA-26
26
38
50
40
24
34
60.0
35.0
24.0
15
M5 x 10
M8 x 15
0.00
84833038
64470228
64470228
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477512 , 64477514 , 644...
KONA-28
28
38
50
40
24
34
60.0
35.0
24.0
15
M5 x 10
M8 x 15
0.00
84833038
64470230
64470230
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477020 , 64477118 , 644...
KONA-30
30
45
60
40
24
40
69.0
39.0
29.0
17
M6 x 12
M8 x 15
0.94
84833038
64470232
64470232
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477520 , 64477524 , 644...
KONA-32
32
45
58
40
24
39
68.0
37.5
27.5
19
M6 x 12
M8 x 15
0.00
84833038
64470238
64470238
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477528 , 64477530 , 644...
KONA-38
38
50
65
40
24
49
75.0
42.5
31.0
19
M6 x 12
M10 x 15
0.00
84833038
64470240
64470240
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477024 , 64477124 , 644...
KONA-40
40
58
75
40
24
54
85.0
47.5
36.0
22
M6 x 12
M10 x 15
0.00
84833038
64470245
64470245
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
* With 2 different drilli...
64477128 , 64477428 , 644...
KONA-45*
45
58 / 65
80
50
30
54
89.0
49.0
39.0
23
M6 x 12
M10 x 15
0.00
84833038
64470250
64470250
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
** With 2 different drill...
64477030 , 64477130 , 644...
KONA-50**
50
68 / 65
85
50
30
60
92.0
50.0
41.0
24
M6 /M8 x 15
M12 x 15
0.00
84833038
64470255
64470255
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477036 , 64477136 , 644...
KONA-55
55
85
115
50
30
60
125.0
67.5
55.0
33
M6 x 12
M12 x 15
0.00
84833038
64470260
64470260
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477040 , 64477140 , 644...
KONA-60
60
95
135
65
41
100
155.0
87.5
65.0
39
M8 x 15
M14 x 25
0.00
84833038
64470263
64470263
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477540 , 64477544 , 644...
KONA-63
63
78
100
65
41
76
120.0
70.0
47.5
29
M8 x 15
M14 x 25
0.00
84833038
64470272
64470272
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477548 , 64477550 , 644...
KONA-72
72
90
115
88
64
91
135.0
77.5
55.0
34
M10 x 16
M16 x 25
0.00
84833038
64470280
64470280
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477050 , 64477060 , 644...
KONA-80
80
120
165
88
64
130
187.5
105.0
80.0
47
M10 x 16
M16 x 30
0.00
84833038
64470285
64470285
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
-
64477560 , 64477660
KONA-85
85
105
130
88
64
101
152.0
87.5
62.5
39
M10 x 16
M16 x 30
0.00
84833038
64470295
64470295
Steel, black oxide finish
Steel black oxide finish,...
*** With 2 different dril...
64477170 , 64477470 , 644...
KONA-95***
95
130 / 140
185
88
64
135
207.5
115.0
90.0
53
M12 / M16 x 25
M16 x 30
0.00
84833038
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D