피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EL-KPL-RNK-KLNA - Elastic Couplings RNK, backlash-free, with clamps
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Elastic Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el_k_rnk.prj},{NB=60542405_24_5_5},{ARTNR=60542405},{BG=24},{MAXB=32},{DH=55},{L=78},{LL=30},{E=18},{MVW=0.9},{MVR=0.10},{DZ=7000},{GEW=320},{TKN=60.0},{TKMAX=120.0},{SG=6.0},{AM=11.00},{STD=56.4},{DFST=2060.0},{DFD=6189},{TRHM=150.000},{BB=5},{TYP=2},{GL=46.0},{ZZ=8},{DH1=34.0},{BKO=15.70},{BKU=5.60},{R1=1.00},{R2=13.0},{SL=2.0},{SLL=23.0},{ABL=54.0},{ABQ=20.0},{ALF=5.50},{DHH13=6.5},{D1H13=11.0},{D=6.0},{DK=10.0},{K=6.0},{KL=26.0},{V=0.60},{S=5.0},{T=3.0},{ZD1=26.00},{ZD2=45.00},{ZD5=55},{ZD6=27},{ZW1=45.0},{ZW2=22.5},{ZT2=0.11},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{BX1=5},{BX2=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
DM
max. Torque
[Nm]
B
Bore d - H7 1) -Standard bores (both sides)
[mm]
MAXB
max. Bore 2) - Different bores (even one-sided) as well feather keyways, available against surcharge
[mm]
DH
DH 3) - Follow the breakdown Ø as per the table below (screw head protrudes over diameter DH)
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
E
[mm]
MVW
maximum misalignment 4) - Angular / Maximal values are mutually exclusive
[Grad]
MVR
maximum misalignment 4) - Radial / Maximal values are mutually exclusive
[mm]
MVA
maximum misalignment 4) - Axial / Maximal values are mutually exclusive
[mm]
DZ
max. Speed 5) - Above 30m/s, dynamic balancing is required
[1/min]
GEW
Weight approx.
[g]
TKN
TkN - Torque 1)
[Nm]
TKMAX
max. Tk - Torque 1)
[Nm]
SG
Screw size DIN 912
[mm]
AM
Tightening torque
[Nm]
STD
Interference diameter 2) - Screw head protrudes past diameter DH
[mm]
DFST
Torsion spring stiffness static
[Nm/rad]
DFD
Torsion spring stiffness
[Nm/rad]
TRHM
Moment of inertia 3) - Each one calculated with the max. bore
[10^-6kgm²]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
60540501
60540501
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
Bores with * are pilot bo...
5
-
1*
5
10
15
5
5
1.0
0.06
+0.4/-0.2
38000
2
0.5
1.0
1.6
0.25
11.4
5.2
16
0.034
84836080
60540503
60540503
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
5
0.4
3
5
10
15
5
5
1.0
0.06
+0.4/-0.2
38000
2
0.5
1.0
1.6
0.25
11.4
5.2
16
0.034
84836080
60540504
60540504
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
5
0.5
4
5
10
15
5
5
1.0
0.06
+0.4/-0.2
38000
2
0.5
1.0
1.6
0.25
11.4
5.2
16
0.034
84836080
60540703
60540703
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
Bores with * are pilot bo...
7
-
3*
7
14
22
7
8
1.0
0.10
+0.6/-0.3
27000
6
1.2
2.4
2.0
0.37
15.0
14.3
43
0.196
84836080
60540705
60540705
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
7
0.95
5
7
14
22
7
8
1.0
0.10
+0.6/-0.3
27000
6
1.2
2.4
2.0
0.37
15.0
14.3
43
0.196
84836080
60540706
60540706
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
7
1
6
7
14
22
7
8
1.0
0.10
+0.6/-0.3
27000
6
1.2
2.4
2.0
0.37
15.0
14.3
43
0.196
84836080
60540903
60540903
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
Bores with * are pilot bo...
9
-
3*
11
20
30
10
10
1.0
0.13
+0.8/-0.4
19000
17
3.0
6.0
2.5
0.75
23.4
31.0
95
1.080
84836080
60540909
60540909
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
9
2.6
9
11
20
30
10
10
1.0
0.13
+0.8/-0.4
19000
17
3.0
6.0
2.5
0.75
23.4
31.0
95
1.080
84836080
60540910
60540910
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
9
2.7
10
11
20
30
10
10
1.0
0.13
+0.8/-0.4
19000
17
3.0
6.0
2.5
0.75
23.4
31.0
95
1.080
84836080
60540911
60540911
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
9
2.8
11
11
20
30
10
10
1.0
0.13
+0.8/-0.4
19000
17
3.0
6.0
2.5
0.75
23.4
31.0
95
1.080
84836080
60541403
60541403
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
Bores with * are pilot bo...
14
-
3*
16
30
35
11
13
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
41
12.5
25.0
3.0
1.40
32.2
172.0
513
5.700
84836080
60541411
60541411
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
14
5.6
11
16
30
35
11
13
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
41
12.5
25.0
3.0
1.40
32.2
172.0
513
5.700
84836080
60541414
60541414
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
14
6.1
14
16
30
35
11
13
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
41
12.5
25.0
3.0
1.40
32.2
172.0
513
5.700
84836080
60541416
60541416
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
14
6.5
16
16
30
35
11
13
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
41
12.5
25.0
3.0
1.40
32.2
172.0
513
5.700
84836080
60541905
60541905
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
Bores with * are pilot bo...
19
-
5*
22
40
66
25
16
0.9
0.06
+1.2/-0.5
10000
150
17.0
34.0
6.0
11.00
47.0
860.0
2580
36.000
84836080
60541914
60541914
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
19
29
14
22
40
66
25
16
0.9
0.06
+1.2/-0.5
10000
150
17.0
34.0
6.0
11.00
47.0
860.0
2580
36.000
84836080
60541916
60541916
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
19
30
16
22
40
66
25
16
0.9
0.06
+1.2/-0.5
10000
150
17.0
34.0
6.0
11.00
47.0
860.0
2580
36.000
84836080
60541919
60541919
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
19
32
19
22
40
66
25
16
0.9
0.06
+1.2/-0.5
10000
150
17.0
34.0
6.0
11.00
47.0
860.0
2580
36.000
84836080
60542405
60542405
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
Bores with * are pilot bo...
24
-
5*
32
55
78
30
18
0.9
0.10
+1.4/-0.5
7000
320
60.0
120.0
6.0
11.00
56.4
2060.0
6189
150.000
84836080
60542416
60542416
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
24
38
16
32
55
78
30
18
0.9
0.10
+1.4/-0.5
7000
320
60.0
120.0
6.0
11.00
56.4
2060.0
6189
150.000
84836080
60542419
60542419
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
24
40
19
32
55
78
30
18
0.9
0.10
+1.4/-0.5
7000
320
60.0
120.0
6.0
11.00
56.4
2060.0
6189
150.000
84836080
60542424
60542424
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
24
44
24
32
55
78
30
18
0.9
0.10
+1.4/-0.5
7000
320
60.0
120.0
6.0
11.00
56.4
2060.0
6189
150.000
84836080
60542810
60542810
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
Bores with * are pilot bo...
28
-
10*
38
65
90
35
20
0.9
0.11
+1.5/-0.7
6000
470
160.0
320.0
8.0
25.00
72.6
3440.0
10314
330.000
84836080
60542824
60542824
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
28
91
24
38
65
90
35
20
0.9
0.11
+1.5/-0.7
6000
470
160.0
320.0
8.0
25.00
72.6
3440.0
10314
330.000
84836080
60542828
60542828
Aluminium
Coupling hubs: Aluminium,...
-
28
97
28
38
65
90
35
20
0.9
0.11
+1.5/-0.7
6000
470
160.0
320.0
8.0
25.00
72.6
3440.0
10314
330.000
84836080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D