Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-DRT-10B-3-C45 - 用于锥型衬套的三链轮DRT,ISO 10 B-3,间距5/8 x 3/8"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
锥型衬套的三链轮DRT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_5-8x3-8.prj},{NB=13677121},{ARTNR=13677121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 10 B-3},{AUSF=DRT},{Z=21},{DA=113.4},{D=106.52},{ND=0},{L=42.1},{GEW=1.66},{SPB=1615},{AT=57.0},{LTB=0},{DZ=90},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.80},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=10.16},{B1=9.1},{B2=42.1},{C=1.60},{R3=16},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
13677115
13677115
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRT
15
83.0
76.36
0
42.1
0.63
1210
84839089
13677117
13677117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRT
17
93.0
86.39
0
42.1
1.01
1210
84839089
13677119
13677119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRT
19
103.3
96.45
0
42.1
1.19
1615
84839089
13677121
13677121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRT
21
113.4
106.52
0
42.1
1.66
1615
84839089
13677123
13677123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRT
23
123.4
116.58
0
42.1
1.78
2012
84839089
13677125
13677125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRT
25
134.0
126.66
105
45.0
1.81
2517
84839089
13677127
13677127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRT
27
144.0
136.75
110
45.0
2.45
2517
84839089
13677130
13677130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRT
30
158.8
151.87
120
45.0
3.54
2517
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D