피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRWG-WDR-DG - Double Precision Universal Joints WDR similar to DIN 808, Stainless Steel, without or with keyway
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 808
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/doppel-wellengelenk_wdr.prj},{NB=63199757},{ARTNR=63199757},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A)},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=58},{L1=58},{L3=244},{L4=66},{B=-},{T=-},{ZUL100=324},{ZUL200=198},{ZUL400=117},{ZUL800=-},{GEW=3.48},{PPATH=doppel-wellengel_wdr_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL100
permissible max. Torques at speed 100 1/min.
[Nm]
ZUL200
permissible max. Torques at speed 200 1/min.
[Nm]
ZUL400
permissible max. Torques at speed 400 1/min.
[Nm]
ZUL800
permissible max. Torques at speed 800 1/min.
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63199726
63199726
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
without keyway
12
22
25
105
29
-
-
18.4
12.4
9.6
5.2
0.20
84836020
63199729
63199729
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
without keyway
14
25
29
119
33
-
-
31.5
18.9
12
8.7
0.30
84836020
63199732
63199732
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
without keyway
16
29
30
125
35
-
-
50
31.9
26.4
18.9
0.43
84836020
63199737
63199737
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
without keyway
18
32
30
134
39
-
-
68
63
42
25.9
0.56
84836020
63199740
63199740
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
without keyway
20
40
32
154
46
-
-
178
126
70
-
1.06
84836020
63199747
63199747
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
without keyway
22
40
38
173
46
-
-
178
126
70
-
1.16
84836020
63199750
63199750
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
without keyway
25
50
44
199
59
-
-
288
180
108
-
2.16
84836020
63199757
63199757
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
without keyway
30
58
58
244
66
-
-
324
198
117
-
3.48
84836020
63199726N
63199726N
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
with keyway
12
22
25
105
29
4
13.8
18.4
12.4
9.6
5.2
0.20
84836020
63199729N
63199729N
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
with keyway
14
25
29
119
33
5
16.3
31.5
18.9
12
8.7
0.30
84836020
63199732N
63199732N
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
with keyway
16
29
30
125
35
5
18.3
50
31.9
26.4
18.9
0.43
84836020
63199737N
63199737N
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
with keyway
18
32
30
134
39
6
20.8
68
63
42
25.9
0.56
84836020
63199740N
63199740N
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
with keyway
20
40
32
154
46
6
22.8
178
126
70
-
1.06
84836020
63199747N
63199747N
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
with keyway
22
40
38
173
46
6
24.8
178
126
70
-
1.16
84836020
63199750N
63199750N
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
with keyway
25
50
44
199
59
8
28.3
288
180
108
-
2.16
84836020
63199757N
63199757N
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (X...
with keyway
30
58
58
244
66
8
33.3
324
198
117
-
3.48
84836020
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D