피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RINGMU-A2/A4 - Ring Nuts, Stainless Steel, cast version
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 582
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din582/ringm_gegossen_rf_a2_a4.prj},{NB=65458924},{ARTNR=65458924},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{AUSF=Ringmutter gegossene Ausführung},{D1=M24},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=20.0},{H=87},{K=20},{GEW=0.72},{DD1=24},{R4=2.0},{FF=1.00},{H1=23.108},{BH1=29.000},{TH1=0.876},{CTN=73181639}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
d2≈
[mm]
D3
d3≈
[mm]
D4
d4≈
[mm]
E
e≈
[mm]
H
h≈
[mm]
K
k≈
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65458906
65458906
Stainless steel
Stainless Steel A2
Ring Nuts cast version
M6
16
28
16
6.0
28
6
0.04
73181639
65458908
65458908
Stainless steel
Stainless Steel A2
Ring Nuts cast version
M8
20
36
20
6.0
33
8
0.05
73181639
65458910
65458910
Stainless steel
Stainless Steel A2
Ring Nuts cast version
M10
25
45
25
10.0
42
10
0.09
73181639
65458912
65458912
Stainless steel
Stainless Steel A2
Ring Nuts cast version
M12
30
54
30
11.0
51
12
0.16
73181639
65458916
65458916
Stainless steel
Stainless Steel A2
Ring Nuts cast version
M16
35
63
35
13.0
60
14
0.24
73181639
65458920
65458920
Stainless steel
Stainless Steel A2
Ring Nuts cast version
M20
40
72
40
16.0
69
16
0.36
73181639
65458924
65458924
Stainless steel
Stainless Steel A2
Ring Nuts cast version
M24
50
90
50
20.0
87
20
0.72
73181639
65458930
65458930
Stainless steel
Stainless Steel A2
Ring Nuts cast version
M30
65
108
60
25.0
105
24
1.32
73181639
65459106
65459106
Stainless steel
Stainless Steel A4
Ring Nuts cast version
M6
16
28
16
6.0
28
6
0.04
73181639
65459108
65459108
Stainless steel
Stainless Steel A4
Ring Nuts cast version
M8
20
36
20
6.0
33
8
0.05
73181639
65459110
65459110
Stainless steel
Stainless Steel A4
Ring Nuts cast version
M10
25
45
25
10.0
42
10
0.09
73181639
65459112
65459112
Stainless steel
Stainless Steel A4
Ring Nuts cast version
M12
30
54
30
11.0
51
12
0.16
73181639
65459116
65459116
Stainless steel
Stainless Steel A4
Ring Nuts cast version
M16
35
63
35
13.0
60
14
0.24
73181639
65459120
65459120
Stainless steel
Stainless Steel A4
Ring Nuts cast version
M20
40
72
40
16.0
69
16
0.36
73181639
65459124
65459124
Stainless steel
Stainless Steel A4
Ring Nuts cast version
M24
50
90
50
20.0
87
20
0.72
73181639
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D