您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Service 2 unit BG1 - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
Multi-Fix
Service 2 unit
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/multi_fix_series/service_2_unit/service_2_unit_mf_bg1_asmtab.prj},{NB=028321},{CNSORDERNO=028321},{TYP=CL.11-10-5-B-HA-G},{CNSORDERNO1=9.2811.046},{ARTNR=CL 11 S},{BTYP=0},{S=0},{MANOMETER=1},{FED=0},{FED2=1},{SCH=1},{PPATH=assemblies/wart_zwei_mit_pc_und_sch_bg1_asmtpl.prj},{DESC1=Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und Manometer G 50.16 R},{DESC2=Service 2 unit G1/4 0,5-10 5μm with PC bowl, bowl guard, semi automatic drain and gauge G 50.16 R},{INFO=Info pdf},{DN=10013216},{PRA=7},{CNSMASSEXACT=0.853}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Part-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
005100
005100
CL.11-10-5-PC-HA
error
0.687
036649
036649
CL.11-10-5-PC-HA-R
error
0.687
013840
013840
CL.11-16-5-PC-HA
error
0.697
025613
025613
CL.11-3-5-PC-HA
error
0.685
031774
031774
CL.11-6-5-PC-HA
error
0.685
005102
005102
CL.12-10-5-PC-HA
error
0.691
9.2812.1302
9.2812.1302
CL.12 HA4
error
0.701
9.2812.438
9.2812.438
CL.12 HA4
error
0.689
9.2812.870
9.2812.870
CL.12 HA4
error
0.689
004082
004082
CL.11-10-5-PC-HA-G
error
0.757
030128
030128
CL.11-16-5-PC-HA-G
error
0.770
9.2811.474
9.2811.474
CL.11 G HA4
error
0.760
004106
004106
CL.12-10-5-PC-HA-G
error
0.761
014422
014422
CL.12-16-5-PC-HA-G
error
0.774
9.2812.906
9.2812.906
CL.12 G HA4
error
0.762
042183
042183
CL.11-10-5-PC-HA-S
error
0.697
004084
004084
CL.11-10-5-PC-HA-G-S
error
0.767
9.2812.060
9.2812.060
CL.12 G S HA4
error
0.771
9.2811.028
9.2811.028
CL.11 S HA4 B
error
0.793
029346
029346
CL.11-10-5-PC-B-HA
error
0.783
9.2811.874
9.2811.874
CL.11 HA4 B
error
0.780
037126
037126
CL.12-10-5-PC-B-HA
error
0.786
9.2812.1304
9.2812.1304
CL.12 HA4 B
error
0.796
028321
028321
CL.11-10-5-B-HA-G
error
0.853
024874
024874
CL.11-10-5-PC-HA-K
error
0.796
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D