피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
2300A...A - Torsion Proof Multi-disk Coupling - Adapter Flange with Tension Ring Hub
Kistler
Accessories
Accessories mounting torque sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/05_accessories_mounting_torque_sensors/2300aa_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2300A40Asp (40)},{IDNR=},{TYP=2300A},{DB=Datenblatt},{BG=40},{NM=650},{B=100},{DD=40},{DDMIN=40},{DDMAX=60},{D=155},{Z=110},{A=32.0},{F=18.5},{K=3.5},{L=53},{S=M12},{S1X=12.000},{T=2.5},{VERS=3.000},{PPATH=2300a/2300aa_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
NM
Rated torque
[Nm]
B
ØB
[mm]
D
ØD
[mm]
Z
ØZ H6
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
S
8x45
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 2300A10Asp
2300A
10
100
68
100
75
20.5
11.5
3.5
34
M6
2.0
000000000018001481
KISTLER Type 2300A25Asp
2300A
25
420
82
120
90
30.0
13.0
3.5
45
M8
2.0
000000000018001484
KISTLER Type 2300A40Asp
2300A
40
650
100
155
110
32.0
18.5
3.5
53
M12
2.5
000000000018001495
KISTLER Type 2300A100Asp
2300A
100
1600
143
155
110
40.0
18.5
5.3
61
M12
2.5
000000000018001476
KISTLER Type 2300A300Asp
2300A
300
3500
164
190
140
48.0
21.0
5.3
72
M14
3.0
000000000018001490
KISTLER Type 2300A500Asp
2300A
500
5800
198
190
140
55.0
21.0
6.4
79
M14
3.0
000000000018001500
KISTLER Type 2300A850Asp
2300A
850
9500
234
238
174
68.0
26.5
7.5
98
M18
3.5
000000000018001505
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D