HG40B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/b_type/hg40b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_HG40B47D17_K-_0-N/A_(H 732 0 0 N/A N/A)},{TYPE=HG40B},{NOT=47},{NOTX=47.000},{DP=190.14},{DO=197},{MATC=},{SD=17.0},{SDMIN=17.000},{SDMAX=48.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=73.0},{BDMAX=73.000},{BL=32.0},{BLMAX=32.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG40B42D17
HG40B
42
169.95
177
162.00
162.00
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40B45D17
HG40B
45
182.06
189
174.11
174.00
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40B47D17
HG40B
47
190.14
197
182.19
182.08
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40B48D17
HG40B
48
194.18
201
186.23
186.23
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40B50D17
HG40B
50
202.26
209
194.31
194.31
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40B54D17
HG40B
54
218.42
226
210.47
210.47
7.2
高频淬火
W : 焊接规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40B60D17
HG40B
60
242.66
250
234.71
234.71
7.2
高频淬火
W : 焊接规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D