피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
40A semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.40
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/a_type/40a_semi_f.prj},{NB=KANA40A39D17__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=40A},{NOT=39},{NOTX=39.000},{DP=157.83},{DO=165},{T=7.2},{DR=7.950},{MAT=None},{MATC=},{SD=17.0},{SDMIN=17.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA40A10D10
40A
10
41.10
33.15
33.15
47
7.2
None
0/+15
The tooth profile in the ...
KANA40A11D11
40A
11
45.08
37.13
36.67
51
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A12D11
40A
12
49.07
41.12
41.12
55
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A13D13
40A
13
53.07
45.12
44.73
59
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A14D13
40A
14
57.07
49.12
49.12
63
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A15D13
40A
15
61.08
53.13
52.80
67
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A16D14
40A
16
65.10
57.15
57.15
71
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A17D14
40A
17
69.12
61.17
60.88
76
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A18D14
40A
18
73.14
65.19
65.19
80
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A19D15
40A
19
77.16
69.21
68.95
84
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A20D15
40A
20
81.18
73.23
73.23
88
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A21D15
40A
21
85.21
77.26
77.02
92
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A22D15
40A
22
89.24
81.29
81.29
96
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A23D15
40A
23
93.27
85.32
85.10
100
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A24D15
40A
24
97.30
89.35
89.35
104
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A25D15
40A
25
101.33
93.38
93.18
108
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A26D15
40A
26
105.36
97.41
97.41
112
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A27D15
40A
27
109.40
101.45
101.26
116
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A28D15
40A
28
113.43
105.48
105.48
120
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A29D15
40A
29
117.46
109.51
109.34
124
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A30D15
40A
30
121.50
113.55
113.55
128
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A31D15
40A
31
125.53
117.58
117.42
133
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A32D15
40A
32
129.57
121.62
121.62
137
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A33D15
40A
33
133.61
125.66
125.51
141
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA40A34D15
40A
34
137.64
129.69
129.69
145
7.2
None
0/+18
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D