피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
238 Series
IMI Norgren
Fittings
Quick Release Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/quick_release_couplings/238_series.prj},{NB=238130900},{CNSORDERNO=238130900},{PS=9},{TH=Hose Inside diameter},{DESC=Plug - Hose barb},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_9_9_025_238_series.pdf},{STEP=Norgren-238130900},{NAME=Norgren-238130900},{INAME=Norgren2d238130900},{SHA256=geteT7d5YUXLRAhCq1FJ44jdPc0H/UtWMIEfPZ0Mg8I=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
TH
Thread form
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
238110018
238110018
1/8"
G- ISO G Parallel
Plug - Male thread
238110028
238110028
1/4"
G- ISO G Parallel
Plug - Male thread
238110038
238110038
3/8"
G- ISO G Parallel
Plug - Male thread
238110048
238110048
1/2"
G- ISO G Parallel
Plug - Male thread
238120028
238120028
1/4"
G- ISO G Parallel
Plug - Female thread
238120038
238120038
3/8"
G- ISO G Parallel
Plug - Female thread
238120048
238120048
1/2"
G- ISO G Parallel
Plug - Female thread
238130600
238130600
6
Hose Inside diameter
Plug - Hose barb
238130900
238130900
9
Hose Inside diameter
Plug - Hose barb
238131300
238131300
13
Hose Inside diameter
Plug - Hose barb
238210028
238210028
1/4"
G- ISO G Parallel
Socket - Male thread
238210038
238210038
3/8"
G- ISO G Parallel
Socket - Male thread
238210048
238210048
1/2"
G- ISO G Parallel
Socket - Male thread
238220028
238220028
1/4"
G- ISO G Parallel
Socket - Female thread
238220038
238220038
3/8"
G- ISO G Parallel
Socket - Female thread
238220048
238220048
1/2"
G- ISO G Parallel
Socket - Female thread
238230600
238230600
6
Hose Inside diameter
Socket - Hose barb
238230900
238230900
9
Hose Inside diameter
Socket - Hose barb
238231300
238231300
13
Hose Inside diameter
Socket - Hose barb
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D