피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
244.15.0. - Spring unit for helical spring
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring and spacer units
Spring unit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f06/f06_01/244_15_0_asmtab.prj},{NB=244.15.0.032.030},{DOC=244_15_0_pdf},{FD=32.000},{D1=16.000},{S=2.500},{H=30},{D2=M10},{D3=30.000},{D4=38.000},{S1=4.000},{S2=5.000},{M=10.000},{FEKL=12.900},{HSD1=10.500},{HSD2=28.000},{PPATH=244_15_0_asmsbl.prj},{GEW24410=0.017},{GEW2447=0.036},{ZTC=73181900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
FD
Spring diameter
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
244.15.0.020.027
244.15.0.020.027
20.000
10.000
1.800
M6
18.000
25.000
3.000
4.000
0.040
73181900
244.15.0.025.027
244.15.0.025.027
25.000
12.000
1.800
M8
18.000
25.000
3.000
4.000
0.052
73181900
244.15.0.032.030
244.15.0.032.030
32.000
16.000
2.500
M10
30.000
38.000
4.000
5.000
0.121
73181900
244.15.0.040.033
244.15.0.040.033
40.000
20.000
3.500
M12
30.000
38.000
4.000
5.000
0.161
73181900
244.15.0.050.048
244.15.0.050.048
50.000
25.000
4.000
M16
39.000
50.000
6.000
6.000
0.378
73181900
244.15.0.063.072
244.15.0.063.072
63.000
35.000
6.000
M20
52.000
65.000
6.000
8.000
0.879
73181900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D