피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-LT - T-원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqe/npqe_lt.prj},{NB=8113095 NPQE-LT-R18-Q10-P10---(high)},{TNR=8113095},{TYP=NPQE-LT-R18-Q10-P10},{LODLEVEL=high},{D1=R1/8},{D1N=9.728},{D2=10.000},{D3=G1/8},{D3N=9.728},{D5=18.000},{H1=31.000},{H2=8.000},{H3=27.000},{H4=9.000},{H5=8.000},{L1=30.200},{SW=14.000},{V1=2},{V2=1},{D01=14.400},{H01=10.000},{H02=2.000},{H03=1.000},{L1N=8.000},{D02=16.170},{D03=13.000},{D04=10.300},{H04=18.200},{D05=16.800},{D06=6.500},{D07=13.000},{L01=10.800},{L02=12.800},{L03=26.800},{L04=0.000},{D08=0.000},{D09=12.000},{D10=11.160},{D11=10.000},{L05=1.900},{L06=9.700},{R1=0.300},{R2=3.000},{R3=3.000},{R4=1.000},{D12=4.000},{L07=8.100},{CNSMASSEXACT=0.02337},{GTIN=4052568464233}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113090 NPQE-LT-M5-Q4-P10
8113090
NPQE-LT-M5-Q4-P10
M5
4.000
M5
10.500
19.700
3.500
16.200
5.500
5.000
20.000
8.000
0.00713
4052568464189
8113091 NPQE-LT-M5-Q6-P10
8113091
NPQE-LT-M5-Q6-P10
M5
6.000
M5
12.500
19.700
3.500
16.200
5.500
5.000
21.700
8.000
0.00775
4052568464196
8113092 NPQE-LT-R18-Q4-P1...
8113092
NPQE-LT-R18-Q4-P10
R1/8
4.000
G1/8
10.500
31.000
8.000
27.000
9.000
8.000
22.300
14.000
0.01885
4052568464202
8113093 NPQE-LT-R18-Q6-P1...
8113093
NPQE-LT-R18-Q6-P10
R1/8
6.000
G1/8
12.500
31.000
8.000
27.000
9.000
8.000
22.900
14.000
0.01939
4052568464219
8113094 NPQE-LT-R18-Q8-P1...
8113094
NPQE-LT-R18-Q8-P10
R1/8
8.000
G1/8
14.000
31.000
8.000
27.000
9.000
8.000
25.300
14.000
0.02021
4052568464226
8113095 NPQE-LT-R18-Q10-P...
8113095
NPQE-LT-R18-Q10-P10
R1/8
10.000
G1/8
18.000
31.000
8.000
27.000
9.000
8.000
30.200
14.000
0.02337
4052568464233
8113096 NPQE-LT-R14-Q6-P1...
8113096
NPQE-LT-R14-Q6-P10
R1/4
6.000
G1/4
12.500
36.800
11.000
30.800
12.000
11.000
24.900
17.000
0.03473
4052568464240
8113097 NPQE-LT-R14-Q8-P1...
8113097
NPQE-LT-R14-Q8-P10
R1/4
8.000
G1/4
14.000
36.800
11.000
30.800
12.000
11.000
28.400
17.000
0.03553
4052568464257
8113098 NPQE-LT-R14-Q10-P...
8113098
NPQE-LT-R14-Q10-P10
R1/4
10.000
G1/4
18.000
36.800
11.000
30.800
12.000
11.000
32.000
17.000
0.03858
4052568464264
8113099 NPQE-LT-R14-Q12-P...
8113099
NPQE-LT-R14-Q12-P10
R1/4
12.000
G1/4
20.600
36.800
11.000
30.800
12.000
11.000
33.200
17.000
0.04063
4052568464271
8113100 NPQE-LT-R38-Q10-P...
8113100
NPQE-LT-R38-Q10-P5
R3/8
10.000
G3/8
18.000
42.900
12.000
36.500
13.000
12.000
32.500
21.000
0.05777
4052568464288
8113101 NPQE-LT-R38-Q12-P...
8113101
NPQE-LT-R38-Q12-P5
R3/8
12.000
G3/8
20.600
42.900
12.000
36.500
13.000
12.000
35.300
21.000
0.05998
4052568464295
8113102 NPQE-LT-R12-Q12-P...
8113102
NPQE-LT-R12-Q12-P5
R1/2
12.000
G1/2
20.600
50.000
15.000
41.800
15.000
14.000
36.300
24.000
0.09217
4052568464301
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D