피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 350.1 - Stainless Steel-Levelling sets, short version, Type AK, with lock nut
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 350.1
GN 350.1 NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn350_1/gn350_1_ni/gn_350_1_ak_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Ausgleich-Element GN 350.1-58-17,5-AK-NI (0)},{PARTNUMBER=GN 350.1-58-17,5-AK-NI},{D1=58},{D2=17,5},{D2X=17.5},{D3=M40},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=37},{H2=46},{H3=9},{POS=0},{SCH=M16},{F1=148.0},{F2=92.9},{MAT=Edelstahl},{HS=A58-62},{PPATH=gn_350_1_ak_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.6650},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
Adjustable range
[mm]
SCH
for screw
ⁿ/ₐ
F1
Static load F in kN
[kN]
F2
Static load F in kN
[kN]
HS
Hook spanner DIN 1810
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-25-6,6-AK-NI
25
6,6
M15
20
24
4
M6
27.1
20.2
A25-28
0.0590
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-32-6,6-AK-NI
32
6,6
M20
24
29
5
M6
43.4
36.5
A30-32
0.1279
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-32-9-AK-NI
32
9
M20
24
29
5
M8
43.4
30.8
A30-32
0.1180
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-32-11-AK-NI
32
11
M20
24
29
5
M10
43.4
23.4
A30-32
0.1142
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-45-11-AK-NI
45
11
M30
29
36
7
M10
84.0
64.0
A45-50
0.3000
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-45-13,5-AK-NI
45
13,5
M30
29
36
7
M12
84.0
54.8
A45-50
0.2089
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-45-17,5-AK-NI
45
17,5
M30
29
36
7
M16
84.0
28.9
A45-50
0.2890
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-58-17,5-AK-NI
58
17,5
M40
37
46
9
M16
148.0
92.9
A58-62
0.6650
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-58-22-AK-NI
58
22
M40
37
46
9
M20
148.0
59.0
A58-62
0.6180
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-58-26-AK-NI
58
26
M40
37
46
9
M24
148.0
20.3
A58-62
0.5740
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-70-22-AK-NI
70
22
M50
44
54
10
M20
225.0
136.0
A68-75
1.1230
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-70-26-AK-NI
70
26
M50
44
54
10
M24
225.0
97.3
A68-75
1.0690
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-70-33-AK-NI
70
33
M50
44
54
10
M30
225.0
20.6
A68-75
0.9740
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-80-26-AK-NI
80
26
M60
49
61
12
M24
323.0
195.3
A80-90
1.5650
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-80-33-AK-NI
80
33
M60
49
61
12
M30
323.0
118.6
A80-90
1.4400
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 350.1-80-39-AK-NI
80
39
M60
49
61
12
M36
323.0
38.2
A80-90
1.3150
73269098
YES
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D