피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 31002 - One-way pozi flat countersunk head wood screws form Z, steel case-hardened, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 31002 One-way pozi flat countersunk head wood screws form Z
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_31002/bn_31002.prj},{NB=BN 31002 5401649 one-way pozi flat countersunk head wood screw 4.2x32},{CNSORDERNO=5401649},{BNARTNR=5401649},{BNNORM1=},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=4.2},{P=1.410},{L=32.0},{DK=8.350},{DS=3.150},{K=3.500},{MH=4.400},{TH=1.900},{MZ=4.200},{TZ=1.850},{FM=2.0},{FORM=Z}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses ~
[mm]
TZ
Depth of the driving feature min.
[mm]
BN 31002 5403169 one-way ...
5403169
Steel case-hardened
zinc plated blue
3.5
2.640
1.270
19.0
11.400
7.000
2.690
2.900
4.000
1.600
BN 31002 5401650 one-way ...
5401650
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.2
3.100
1.410
19.0
11.400
8.350
3.150
3.500
4.200
1.850
BN 31002 5401651 one-way ...
5401651
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.2
3.100
1.410
25.0
15.000
8.350
3.150
3.500
4.200
1.850
BN 31002 5401649 one-way ...
5401649
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.2
3.100
1.410
32.0
19.200
8.350
3.150
3.500
4.200
1.850
BN 31002 5401652 one-way ...
5401652
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.2
3.100
1.410
38.0
22.800
8.350
3.150
3.500
4.200
1.850
BN 31002 5401653 one-way ...
5401653
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.8
3.580
1.590
32.0
19.200
10.000
3.700
4.000
4.400
2.050
BN 31002 5401654 one-way ...
5401654
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.8
3.580
1.590
38.0
22.800
10.000
3.700
4.000
4.400
2.050
BN 31002 5401655 one-way ...
5401655
Steel case-hardened
zinc plated blue
5.5
4.170
1.810
50.0
30.000
12.000
4.230
5.000
5.000
2.640
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D