您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Control Valve (Electric)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Control valves
Control valve, Electric actuated Type M
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/au_valve/ele_control_valves/ele_contv_m/electric_type_asmtab.prj},{NB=ACVM1UEFA015},{CNSORDERNO=ACVM1UEFA015},{STD=ANSI},{NDMM=15},{NDINCH=1/2},{A=146},{A1=110},{A2=150},{A3=70},{P=1/4},{L=160},{T=12},{D1=-},{H=335},{H1=51},{VERS=1},{PPATH=../../control_valve_electric_type/parts_electric_type/electric_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[Inch]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
ACVM1UEF1015
ACVM1UEF1015
JIS
15
1/2
146
110
150
70
1/4
160
12
-
335
51
ACVM1UEF1025
ACVM1UEF1025
JIS
25
1
146
110
150
70
1/4
184
14
-
354
63
ACVM1UEF1050
ACVM1UEF1050
JIS
50
2
-
101
81
140
1/4
200
16
147
431
77.5
ACVM1UEF1065
ACVM1UEF1065
JIS
80
3.15
-
101
81
140
1/4
240
18
147
448.5
92.5
ACVM1UEF1100
ACVM1UEF1100
JIS
100
4
-
110
90
150
1/4
290
18
208
503.5
105
ACVM1UEFA015
ACVM1UEFA015
ANSI
15
1/2
146
110
150
70
1/4
160
12
-
335
51
ACVM1UEFA025
ACVM1UEFA025
ANSI
25
1
146
110
150
70
1/4
184
14
-
354
63
ACVM1UEFA050
ACVM1UEFA050
ANSI
50
2
-
101
81
140
1/4
200
16
147
431
76
ACVM1UEFA065
ACVM1UEFA065
ANSI
80
3.15
-
101
81
140
1/4
240
18
147
448.5
95.5
ACVM1UEFA100
ACVM1UEFA100
ANSI
100
4
-
110
90
150
1/4
290
18
208
503.5
114.5
ACVM1UEFD015
ACVM1UEFD015
DIN
15
1/2
146
110
150
70
1/4
160
12
-
335
51
ACVM1UEFD025
ACVM1UEFD025
DIN
25
1
146
110
150
70
1/4
184
14
-
354
63
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D