DIN 6900-1 Z1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 + Z0 T - Torx SEMS screws with flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_1_z1_z0_t/din_6900_1_z1_t_a2.prj},{NB=ART 37924 - DIN 6900-1 Z1 T M4x6.0 mm - A2},{ARTNR=37924},{D=4.0},{P=0.700},{L=6},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{K=3.1},{H2=0.8},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-1 Z1 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=ISO 10644 S11-N},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-1-z1-kombischrauben-torx-mit-unterlegscheibe/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
ISO
ISO Norm
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45566 - DIN 6900-1...
45566
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
4
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 42714 - DIN 6900-1...
42714
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
5
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 31079 - DIN 6900-1...
31079
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
6
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 42715 - DIN 6900-1...
42715
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
8
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 42716 - DIN 6900-1...
42716
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
10
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 42717 - DIN 6900-1...
42717
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
12
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 34905 - DIN 6900-1...
34905
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
16
5
6
2.0
0.6
Torx T8
A.R.T. 48533 - DIN 6900-1...
48533
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
5
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 29356 - DIN 6900-1...
29356
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
6
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 31053 - DIN 6900-1...
31053
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
8
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 35645 - DIN 6900-1...
35645
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
10
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 34880 - DIN 6900-1...
34880
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
12
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 36020 - DIN 6900-1...
36020
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
14
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 34906 - DIN 6900-1...
34906
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
16
6
7
2.4
0.6
Torx T10
A.R.T. 37924 - DIN 6900-1...
37924
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
6
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 29358 - DIN 6900-1...
29358
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
8
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 31052 - DIN 6900-1...
31052
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
10
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 34881 - DIN 6900-1...
34881
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
12
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 37925 - DIN 6900-1...
37925
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
16
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 29380 - DIN 6900-1...
29380
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
20
8
9
3.1
0.8
Torx T20
A.R.T. 34882 - DIN 6900-1...
34882
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
5.0
0.800
6
10
10
3.8
1.0
Torx T25
A.R.T. 45532 - DIN 6900-1...
45532
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
5.0
0.800
8
10
10
3.8
1.0
Torx T25
A.R.T. 34883 - DIN 6900-1...
34883
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
5.0
0.800
10
10
10
3.8
1.0
Torx T25
A.R.T. 34884 - DIN 6900-1...
34884
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
5.0
0.800
12
10
10
3.8
1.0
Torx T25
A.R.T. 34885 - DIN 6900-1...
34885
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S11-N
5.0
0.800
14
10
10
3.8
1.0
Torx T25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D