피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Fit to DIN - Bend 90
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/fit_to_din_en10357a_bend_90.prj},{NB=9615220028},{IDNR=9615220028},{NAME=},{DESC=9615220028-BEND-90 65 HSF2 304L},{SHAPE=Bend 90},{STANDARD=Fit to DIN},{MATERIAL=1.4307},{SURFACE=HSF2},{OD1=70},{ID1=66},{L1=110.0},{L2=110.0},{R1=80},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
Height
[mm]
R1
Radius
[mm]
9612154508
9612154508
9612154508-BEND-90 10 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF3
13
10
38.0
38.0
26
9612154509
9612154509
9612154509-BEND-90 15 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF3
19
16
47.0
47.0
35
9612154510
9612154510
9612154510-BEND-90 20 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF3
23
20
52.0
52.0
40
9612154511
9612154511
9612154511-BEND-90 25 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF3
29
26
70.0
70.0
50
9612154512
9612154512
9612154512-BEND-90 32 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF3
35
32
78.0
78.0
55
9612154513
9612154513
9612154513-BEND-90 40 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF3
41
38
85.0
85.0
60
9612154514
9612154514
9612154514-BEND-90 50 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF3
53
50
97.0
97.0
70
9611304062
9611304062
9611304062-BEND-90 65 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF3
70
66
110.0
110.0
80
9611304082
9611304082
9611304082-BEND-90 80 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF3
85
81
118.0
118.0
90
9611304092
9611304092
9611304092-BEND-90 100 HS...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF3
104
100
140.0
140.0
100
9612154558
9612154558
9612154558-BEND-90 10 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4307
HSF3
13
10
38.0
38.0
26
9612154559
9612154559
9612154559-BEND-90 15 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4307
HSF3
19
16
47.0
47.0
35
9612154560
9612154560
9612154560-BEND-90 20 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4307
HSF3
23
20
52.0
52.0
40
9612154561
9612154561
9612154561-BEND-90 25 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4307
HSF3
29
26
70.0
70.0
50
9612154562
9612154562
9612154562-BEND-90 32 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4307
HSF3
35
32
78.0
78.0
55
9612154563
9612154563
9612154563-BEND-90 40 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4307
HSF3
41
38
85.0
85.0
60
9612154564
9612154564
9612154564-BEND-90 50 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4307
HSF3
53
50
97.0
97.0
70
9611304060
9611304060
9611304060-BEND-90 65 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4307
HSF3
70
66
110.0
110.0
80
9611304080
9611304080
9611304080-BEND-90 80 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4307
HSF3
85
81
118.0
118.0
90
9611304090
9611304090
9611304090-BEND-90 100 HS...
Bend 90
Fit to DIN
1.4307
HSF3
104
100
140.0
140.0
100
9615220009
9615220009
9615220009-BEND-90 10 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF2
13
10
38.0
38.0
26
9615220010
9615220010
9615220010-BEND-90 15 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF2
19
16
47.0
47.0
35
9615220011
9615220011
9615220011-BEND-90 20 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF2
23
20
52.0
52.0
40
9615220012
9615220012
9615220012-BEND-90 25 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF2
29
26
70.0
70.0
50
9615220013
9615220013
9615220013-BEND-90 25 HSF...
Bend 90
Fit to DIN
1.4404
HSF2
35
32
78.0
78.0
55
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D