目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rk_l.prj},{NB=0704312000},{BZ=0704312000},{VK=24-SDS-L22-R1/2T},{REIHE1=L 22},{GEWD2=R 1/2},{D2=20.955},{KDM2=18.633},{PN=-},{PB=PB 160},{DX=14.0},{LG=35.0},{L=35.000},{SW1=32},{I=10.4},{AL=14},{INFO=Katalog},{VERS=0},{ROHRAD=22},{L1=0.0},{L2=18.0},{KONUSD=22},{KONUST=7.5},{KONUSAD=24.3},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30},{KDMKONUS=28.160},{PKONUS=1.5},{I1=14},{F1=4},{KBOHRUNG=14},{H=0.0},{SW3=0},{CTRL=1.000},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_rk_l}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
PB
压力
[bar]
DX
[mm]
LG
ⁿ/ₐ
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
Useable thread length i
[mm]
AL
螺纹长度 i
[mm]
0703002000
0703002000
24-SDS-LL4-R1/8T
LL 4
R 1/8
PN 100
-
3.0
20.0
11
6.2
8
0703052000
0703052000
24-SDS-LL5-R1/8T
LL 5
R 1/8
PN 100
-
3.5
20.0
11
6.2
8
0703102000
0703102000
24-SDS-LL6-R1/8T
LL 6
R 1/8
PN 100
-
4.5
20.0
11
6.2
8
0703112000
0703112000
24-SDS-LL6-R1/4T
LL 6
R 1/4
PN 100
-
4.5
25.0
14
9.3
12
0703152000
0703152000
24-SDS-LL8-R1/8T
LL 8
R 1/8
PN 100
-
6.0
22.0
12
6.2
8
0703172000
0703172000
24-SDS-LL8-R1/4T
LL 8
R 1/4
PN 100
-
6.0
26.0
14
9.3
12
0704002000
0704002000
24-SDS-L6-R1/8T
L 6
R 1/8
PN 315
-
4.0
22.0
14
6.2
8
0704022000
0704022000
24-SDS-L6-R1/4T
L 6
R 1/4
PN 315
-
4.0
26.0
14
9.3
12
0704032000
0704032000
24-SDS-L6-R3/8T
L 6
R 3/8
PN 315
-
4.0
28.0
19
9.3
12
0704062000
0704062000
24-SDS-L8-R1/8T
L 8
R 1/8
PN 315
-
4.0
23.0
14
6.2
8
0704052000
0704052000
24-SDS-L8-R1/4T
L 8
R 1/4
PN 315
-
6.0
27.0
17
9.3
12
0704072000
0704072000
24-SDS-L8-R3/8T
L 8
R 3/8
PN 315
-
6.0
28.0
19
9.3
12
0704082000
0704082000
24-SDS-L8-R1/2T
L 8
R 1/2
PN 315
-
6.0
30.0
24
10.4
14
0704102000
0704102000
24-SDS-L10-R1/4T
L 10
R 1/4
PN 315
-
7.0
28.0
17
9.3
12
0704122000
0704122000
24-SDS-L10-R3/8T
L 10
R 3/8
PN 315
-
8.0
28.0
19
9.3
12
0704132000
0704132000
24-SDS-L10-R1/2T
L 10
R 1/2
PN 315
-
8.0
31.0
24
10.4
14
0704162000
0704162000
24-SDS-L12-R1/4T
L 12
R 1/4
PN 315
-
7.0
29.0
19
9.3
12
0704152000
0704152000
24-SDS-L12-R3/8T
L 12
R 3/8
PN 315
-
9.0
29.0
19
9.3
12
0704172000
0704172000
24-SDS-L12-R1/2T
L 12
R 1/2
PN 315
-
9.0
31.0
24
10.4
14
0704182000
0704182000
24-SDS-L12-R3/4T
L 12
R 3/4
PN 315
-
9.0
34.0
30
12.4
16
0704232000
0704232000
24-SDS-L15-R1/4T
L 15
R 1/4
PN 315
-
7.0
30.0
24
9.3
12
0704212000
0704212000
24-SDS-L15-R3/8T
L 15
R 3/8
PN 315
-
11.0
30.0
24
9.3
12
0704202000
0704202000
24-SDS-L15-R1/2T
L 15
R 1/2
PN 315
-
11.0
32.0
24
10.4
14
0704252000
0704252000
24-SDS-L18-R1/2T
L 18
R 1/2
PN 315
-
14.0
33.0
27
10.4
14
0704272000
0704272000
24-SDS-L18-R3/4T
L 18
R 3/4
PN 315
-
14.0
35.0
30
12.4
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D