피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - Thread: Whitworth tube thread, conical
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rk_l.prj},{NB=0704312000},{BZ=0704312000},{VK=24-SDS-L22-R1/2T},{REIHE1=L 22},{GEWD2=R 1/2},{D2=20.955},{KDM2=18.633},{PN=-},{PB=PB 160},{DX=14.0},{LG=35.0},{L=35.000},{SW1=32},{I=10.4},{AL=14},{INFO=Katalog},{VERS=0},{ROHRAD=22},{L1=0.0},{L2=18.0},{KONUSD=22},{KONUST=7.5},{KONUSAD=24.3},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30},{KDMKONUS=28.160},{PKONUS=1.5},{I1=14},{F1=4},{KBOHRUNG=14},{H=0.0},{SW3=0},{CTRL=1.000},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_rk_l}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
PB
Pressure
[bar]
DX
[mm]
LG
ⁿ/ₐ
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I
Useable thread length i
[mm]
AL
Thread length i
[mm]
0703002000
0703002000
24-SDS-LL4-R1/8T
LL 4
R 1/8
PN 100
-
3.0
20.0
11
6.2
8
0703052000
0703052000
24-SDS-LL5-R1/8T
LL 5
R 1/8
PN 100
-
3.5
20.0
11
6.2
8
0703102000
0703102000
24-SDS-LL6-R1/8T
LL 6
R 1/8
PN 100
-
4.5
20.0
11
6.2
8
0703112000
0703112000
24-SDS-LL6-R1/4T
LL 6
R 1/4
PN 100
-
4.5
25.0
14
9.3
12
0703152000
0703152000
24-SDS-LL8-R1/8T
LL 8
R 1/8
PN 100
-
6.0
22.0
12
6.2
8
0703172000
0703172000
24-SDS-LL8-R1/4T
LL 8
R 1/4
PN 100
-
6.0
26.0
14
9.3
12
0704002000
0704002000
24-SDS-L6-R1/8T
L 6
R 1/8
PN 315
-
4.0
22.0
14
6.2
8
0704022000
0704022000
24-SDS-L6-R1/4T
L 6
R 1/4
PN 315
-
4.0
26.0
14
9.3
12
0704032000
0704032000
24-SDS-L6-R3/8T
L 6
R 3/8
PN 315
-
4.0
28.0
19
9.3
12
0704062000
0704062000
24-SDS-L8-R1/8T
L 8
R 1/8
PN 315
-
4.0
23.0
14
6.2
8
0704052000
0704052000
24-SDS-L8-R1/4T
L 8
R 1/4
PN 315
-
6.0
27.0
17
9.3
12
0704072000
0704072000
24-SDS-L8-R3/8T
L 8
R 3/8
PN 315
-
6.0
28.0
19
9.3
12
0704082000
0704082000
24-SDS-L8-R1/2T
L 8
R 1/2
PN 315
-
6.0
30.0
24
10.4
14
0704102000
0704102000
24-SDS-L10-R1/4T
L 10
R 1/4
PN 315
-
7.0
28.0
17
9.3
12
0704122000
0704122000
24-SDS-L10-R3/8T
L 10
R 3/8
PN 315
-
8.0
28.0
19
9.3
12
0704132000
0704132000
24-SDS-L10-R1/2T
L 10
R 1/2
PN 315
-
8.0
31.0
24
10.4
14
0704162000
0704162000
24-SDS-L12-R1/4T
L 12
R 1/4
PN 315
-
7.0
29.0
19
9.3
12
0704152000
0704152000
24-SDS-L12-R3/8T
L 12
R 3/8
PN 315
-
9.0
29.0
19
9.3
12
0704172000
0704172000
24-SDS-L12-R1/2T
L 12
R 1/2
PN 315
-
9.0
31.0
24
10.4
14
0704182000
0704182000
24-SDS-L12-R3/4T
L 12
R 3/4
PN 315
-
9.0
34.0
30
12.4
16
0704232000
0704232000
24-SDS-L15-R1/4T
L 15
R 1/4
PN 315
-
7.0
30.0
24
9.3
12
0704212000
0704212000
24-SDS-L15-R3/8T
L 15
R 3/8
PN 315
-
11.0
30.0
24
9.3
12
0704202000
0704202000
24-SDS-L15-R1/2T
L 15
R 1/2
PN 315
-
11.0
32.0
24
10.4
14
0704252000
0704252000
24-SDS-L18-R1/2T
L 18
R 1/2
PN 315
-
14.0
33.0
27
10.4
14
0704272000
0704272000
24-SDS-L18-R3/4T
L 18
R 3/4
PN 315
-
14.0
35.0
30
12.4
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D