Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23002 - 带螺纹销的夹紧金属波纹管联轴器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23002.prj},{NB=23002-0020_5_5},{BEST=23002-0020},{GR=2},{NM=2.0},{TM=0.00029},{TS=230},{WVA=0.5},{WVL=0.10},{AFS=15},{LFS=15},{ADM=4},{D1VOR=5},{D2VOR=5},{D1=5},{D2=5},{D4=25},{C=M 4},{L=38},{L1=16},{L2=3.5},{C1=4.0},{GEW=0.0311},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495236827},{NDM=4.000},{P=0.7},{D1MIN=5},{D2MIN=5},{D1MAX=15},{D2MAX=15},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[10-³ kgm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10³ Nm/arcmin]
WVA
轴的最大轴向偏差 ±
ⁿ/ₐ
WVL
轴的最大径向偏差
ⁿ/ₐ
AFS
轴向弹簧刚度
[N/mm]
LFS
径向弹簧刚度
[N/mm]
ADM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
D1VOR
预孔加工的直径
[mm]
D2VOR
预孔加工的直径
[mm]
D4
直径
[mm]
C
螺纹 (DIN 912-10.9)
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23002-0004
23002-0004
0,4
0.4
0.00019
50
0.3
0.10
10
15
1
3
3
16
M 3
26
12
2.3
0.0081
Yes
84836040
4059495236803
23002-0005
23002-0005
0,9
0.9
0.00019
90
0.3
0.10
21
26
1
3
3
16
M 3
27
13
2.3
0.0095
Yes
84836040
4059495236810
23002-0020
23002-0020
2
2.0
0.00029
230
0.5
0.10
15
15
4
5
5
25
M 4
38
16
3.5
0.0311
Yes
84836040
4059495236827
23002-0040
23002-0040
4
4.0
0.00032
460
0.4
0.10
35
65
4
5
5
25
M 4
39
17
3.5
0.0361
Yes
84836040
4059495236834
23002-0060
23002-0060
6
6.0
0.01600
1100
0.6
0.25
45
60
8
6
6
35
M 5
54
29
4.3
0.0958
Yes
84836040
4059495236841
23002-0080
23002-0080
8
9.0
0.02800
1300
0.8
0.25
16
24
10
6
6
41
M 6
54
26
5.0
0.1154
Yes
84836040
4059495236858
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D