피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23002 - Metal bellows couplings with clamping with grub screw
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23002.prj},{NB=23002-0020_5_5},{BEST=23002-0020},{GR=2},{NM=2.0},{TM=0.00029},{TS=230},{WVA=0.5},{WVL=0.10},{AFS=15},{LFS=15},{ADM=4},{D1VOR=5},{D2VOR=5},{D1=5},{D2=5},{D4=25},{C=M 4},{L=38},{L1=16},{L2=3.5},{C1=4.0},{GEW=0.0311},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495236827},{NDM=4.000},{P=0.7},{D1MIN=5},{D2MIN=5},{D1MAX=15},{D2MAX=15},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
NM
nominal torque
[Nm]
TM
moment of inertia
[10-³ kgm²]
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
[10³ Nm/arcmin]
WVA
max. axial shaft alignment ±
ⁿ/ₐ
WVL
max. lateral shaft alignment
ⁿ/ₐ
AFS
axial spring rate
[N/mm]
LFS
lateral spring rate
[N/mm]
ADM
tightening torque of screws
[Nm]
D1VOR
diameter predrilled
[mm]
D2VOR
diameter predrilled
[mm]
D4
diameter
[mm]
C
thread (DIN 912-10.9)
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23002-0004
23002-0004
0,4
0.4
0.00019
50
0.3
0.10
10
15
1
3
3
16
M 3
26
12
2.3
0.0081
Yes
84836040
4059495236803
23002-0005
23002-0005
0,9
0.9
0.00019
90
0.3
0.10
21
26
1
3
3
16
M 3
27
13
2.3
0.0095
Yes
84836040
4059495236810
23002-0020
23002-0020
2
2.0
0.00029
230
0.5
0.10
15
15
4
5
5
25
M 4
38
16
3.5
0.0311
Yes
84836040
4059495236827
23002-0040
23002-0040
4
4.0
0.00032
460
0.4
0.10
35
65
4
5
5
25
M 4
39
17
3.5
0.0361
Yes
84836040
4059495236834
23002-0060
23002-0060
6
6.0
0.01600
1100
0.6
0.25
45
60
8
6
6
35
M 5
54
29
4.3
0.0958
Yes
84836040
4059495236841
23002-0080
23002-0080
8
9.0
0.02800
1300
0.8
0.25
16
24
10
6
6
41
M 6
54
26
5.0
0.1154
Yes
84836040
4059495236858
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D