Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21597-10 - 钢制导向螺栓
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
导杆和导向螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/fuehrungss_u_fuehrungsbuchse/21597-10.prj},{NB=21597-10-20160},{BEST=21597-10-20160},{MATERIAL=Stahl},{D=20},{D1=24},{L=160},{L1=8},{L2=7},{GEW=0.4000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495966960},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21597-10-08040
21597-10-08040
Stahl
8
10
40
3
4
0.0150
Yes
84807180
4059495966199
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-08050
21597-10-08050
Stahl
8
10
50
3
4
0.0190
Yes
84807180
4059495966205
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-08060
21597-10-08060
Stahl
8
10
60
3
4
0.0230
Yes
84807180
4059495966212
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-08080
21597-10-08080
Stahl
8
10
80
3
4
0.0310
Yes
84807180
4059495966229
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-08100
21597-10-08100
Stahl
8
10
100
3
4
0.0400
Yes
84807180
4059495966236
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-09040
21597-10-09040
Stahl
9
12
40
3
4
0.0190
Yes
84807180
4059495966243
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-09060
21597-10-09060
Stahl
9
12
60
3
4
0.0300
Yes
84807180
4059495966250
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-09080
21597-10-09080
Stahl
9
12
80
3
4
0.0390
Yes
84807180
4059495966267
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-09100
21597-10-09100
Stahl
9
12
100
3
4
0.0500
Yes
84807180
4059495966274
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-09120
21597-10-09120
Stahl
9
12
120
3
4
0.0500
Yes
84807180
4059495966281
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-10040
21597-10-10040
Stahl
10
12
40
3
4
0.0240
Yes
84807180
4059495966298
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-10060
21597-10-10060
Stahl
10
12
60
3
4
0.0360
Yes
84807180
4059495966304
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-10080
21597-10-10080
Stahl
10
12
80
3
4
0.0490
Yes
84807180
4059495966311
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-10100
21597-10-10100
Stahl
10
12
100
3
4
0.0620
Yes
84807180
4059495966328
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-10120
21597-10-10120
Stahl
10
12
120
3
4
0.0650
Yes
84807180
4059495966335
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-10140
21597-10-10140
Stahl
10
12
140
3
4
0.0680
Yes
84807180
4059495966342
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-10160
21597-10-10160
Stahl
10
12
160
3
4
0.0700
Yes
84807180
4059495966359
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-12040
21597-10-12040
Stahl
12
16
40
6
5
0.0380
Yes
84807180
4059495966366
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-12060
21597-10-12060
Stahl
12
16
60
6
5
0.0550
Yes
84807180
4059495966373
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-12080
21597-10-12080
Stahl
12
16
80
6
5
0.0730
Yes
84807180
4059495966380
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-12100
21597-10-12100
Stahl
12
16
100
6
5
0.0900
Yes
84807180
4059495966397
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-12120
21597-10-12120
Stahl
12
16
120
6
5
0.0950
Yes
84807180
4059495966403
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-12140
21597-10-12140
Stahl
12
16
140
6
5
0.1260
Yes
84807180
4059495966410
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-12160
21597-10-12160
Stahl
12
16
160
6
5
0.1300
Yes
84807180
4059495966427
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-10-12180
21597-10-12180
Stahl
12
16
180
6
5
0.1500
Yes
84807180
4059495966434
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D