피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21597-10 - Guide pins, steel
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Guide columns and guide pins
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/fuehrungss_u_fuehrungsbuchse/21597-10.prj},{NB=21597-10-20160},{BEST=21597-10-20160},{MATERIAL=Stahl},{D=20},{D1=24},{L=160},{L1=8},{L2=7},{GEW=0.4000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495966960},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21597-10-08040
21597-10-08040
Stahl
8
10
40
3
4
0.0150
Yes
84807180
4059495966199
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-08050
21597-10-08050
Stahl
8
10
50
3
4
0.0190
Yes
84807180
4059495966205
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-08060
21597-10-08060
Stahl
8
10
60
3
4
0.0230
Yes
84807180
4059495966212
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-08080
21597-10-08080
Stahl
8
10
80
3
4
0.0310
Yes
84807180
4059495966229
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-08100
21597-10-08100
Stahl
8
10
100
3
4
0.0400
Yes
84807180
4059495966236
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-09040
21597-10-09040
Stahl
9
12
40
3
4
0.0190
Yes
84807180
4059495966243
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-09060
21597-10-09060
Stahl
9
12
60
3
4
0.0300
Yes
84807180
4059495966250
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-09080
21597-10-09080
Stahl
9
12
80
3
4
0.0390
Yes
84807180
4059495966267
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-09100
21597-10-09100
Stahl
9
12
100
3
4
0.0500
Yes
84807180
4059495966274
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-09120
21597-10-09120
Stahl
9
12
120
3
4
0.0500
Yes
84807180
4059495966281
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-10040
21597-10-10040
Stahl
10
12
40
3
4
0.0240
Yes
84807180
4059495966298
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-10060
21597-10-10060
Stahl
10
12
60
3
4
0.0360
Yes
84807180
4059495966304
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-10080
21597-10-10080
Stahl
10
12
80
3
4
0.0490
Yes
84807180
4059495966311
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-10100
21597-10-10100
Stahl
10
12
100
3
4
0.0620
Yes
84807180
4059495966328
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-10120
21597-10-10120
Stahl
10
12
120
3
4
0.0650
Yes
84807180
4059495966335
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-10140
21597-10-10140
Stahl
10
12
140
3
4
0.0680
Yes
84807180
4059495966342
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-10160
21597-10-10160
Stahl
10
12
160
3
4
0.0700
Yes
84807180
4059495966359
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-12040
21597-10-12040
Stahl
12
16
40
6
5
0.0380
Yes
84807180
4059495966366
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-12060
21597-10-12060
Stahl
12
16
60
6
5
0.0550
Yes
84807180
4059495966373
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-12080
21597-10-12080
Stahl
12
16
80
6
5
0.0730
Yes
84807180
4059495966380
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-12100
21597-10-12100
Stahl
12
16
100
6
5
0.0900
Yes
84807180
4059495966397
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-12120
21597-10-12120
Stahl
12
16
120
6
5
0.0950
Yes
84807180
4059495966403
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-12140
21597-10-12140
Stahl
12
16
140
6
5
0.1260
Yes
84807180
4059495966410
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-12160
21597-10-12160
Stahl
12
16
160
6
5
0.1300
Yes
84807180
4059495966427
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-10-12180
21597-10-12180
Stahl
12
16
180
6
5
0.1500
Yes
84807180
4059495966434
31.12.2099
98% availability of produ...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D